- Affichages de position
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières
Capteurs capacitifs
Disponible en:
4 Séries
Chez Balluff, ce sont vos exigences qui décident du programme. C'est pourquoi notre gamme comprend également des capteurs capacitifs spécialement conçus pour les hautes exigences techniques, par exemple pour des pressions ou des températures élevées. En tant que variantes autocollantes, ils s'adaptent de façon simple et flexible à la surface à fixer. Grâce à des matériaux de boîtier tels que l'acier inoxydable, le plastique ou le PTFE, ils se prêtent idéalement pour une utilisation dans des environnements difficiles. De plus, ils disposent d'une plage de tension d'emploi large et sont disponibles dans des formes particulièrement compactes.
Pour une utilisation en présence de températures extrêmement élevées ou dans des espaces réduits, nous proposons même des têtes de capteur avec électronique déportée. De ce fait, ils peuvent également être installés dans des endroits difficilement accessibles et sont faciles à régler. Étant donné que leurs amplificateurs sont disponibles avec sortie de commutation ou analogique, ou avec l'interface IO-Link, ils permettent de résoudre, conjointement avec les capteurs, un large éventail d'applications. Selon la sortie pour laquelle vous optez, vous pouvez par exemple détecter un seuil limite ou configurer une détection de niveau continue.
Les particularités
- Capteurs capacitifs avec boîtier en acier inoxydable, plastique ou PTFE
- Résistent aux hautes températures jusqu'à 250 °C et, à 180 °C, résistent jusqu'à une pression de 6 bar, ainsi que jusqu'à une très haute pression de 150 bar
- Têtes de capteur pour le fonctionnement avec amplificateur séparé, compatibles IO-Link
- Variantes autocollantes pour une fixation simple et flexible
4 Séries
Série | Type de raccordement | Matériau du boîtier primaire | Portée max. | Longueur de câble L | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HCapteur adhésif pour amplificateurs de signaux externes |
Câble avec connecteur | PET | 0.3 m | ||
BCS D HVersion à disque facile à monter pour les amplificateurs de signaux externes |
Câble avec connecteur | Acier inoxydable (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HVersion compacte métrique pour amplificateurs de signaux externes |
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS SPour la détection de niveaux de produits électriquement conducteurs (technologie smart level) |
Câble, Câble avec connecteur, Connexion par serrage, Connecteur | Acier inoxydable (1.4404), Acier inoxydable (1.4301), Acier inoxydable (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.