- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
34 Versions
Chaque fois que vous devez mesurer avec une précision absolue dans des conditions extrêmes, vous pouvez compter sur les systèmes de mesure de position magnétrostrictifs Balluff robustes. Nos systèmes sont fabriqués entièrement en acier inoxydable et sont conçus dans les classes de protection jusqu'à IP69K ou pour les applications à vérins haute pression jusqu'à 1000 bar. Leur principe actif sans contact garantit une absence d'usure et une durée de vie quasi illimitée. C'est ainsi que Balluff vous propose un maximum de fiabilité et de précision pour la sécurité du processus, y compris dans les environnements difficiles.
Les particularités
- Boîtier en acier inoxydable robuste
- Résistance extrême aux chocs et aux vibrations
- Résistance extrême à l'eau, IP69K
- Plage de température –40…+85 °C
- Résistent à la haute pression jusqu'à 1000 bar
- Résolution jusqu'à 1 µm
- Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
- Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt
34 Versions
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -BE/BF- Series - DigitalBTL7 -BE/BF- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -BE/BF- Series - SSIBTL7 -BE/BF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation filetage M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - SSIBTL7 -ZE/ZF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -CE- Series - DigitalBTL7 -CE- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...2000 mm | Fixation filetage M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable, Résistant à la haute pression 1000 bar | |
BTL7 -CE- Series - SSIBTL7 -CE- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Fixation filetage M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable, Résistant à la haute pression 1000 bar | |
BTL7 -W- Series - Analog VoltageBTL7 -W- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -W- Series - Analog CurrentBTL7 -W- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -WB- Series - Analog VoltageBTL7 -WB- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -WB- Series - Analog CurrentBTL7 -WB- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | En extérieur - IP69K, Boîtier en acier inoxydable |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.