- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
Capteurs annulaires inductifs et capteurs tubulaires
Capteurs inductifs
Disponible en:
2 Séries
Nos capteurs annulaires et nos capteurs tubulaires inductifs fonctionnent de manière extrêmement fiable et sont prédestinés à la détection de petites pièces avec une vitesse élevée de l'objet, jusqu'à 20 m/s. Grâce à la prolongation intégrée de l'impulsion jusqu'à 150 ms, les signaux de commutation peuvent être exploités en toute sécurité par les systèmes de commande. En tant qu'utilisateur, vous profitez en outre de la simplicité d'installation. En effet, les capteurs annulaires et les capteurs tubulaires peuvent être montés de manière universelle, juxtaposés et empilés à une distance > 20 mm.
Les particularités
- principe de détection fiable pour des vitesses d'objets élevées
- les capteurs annulaires inductifs peuvent être montés de manière universelle grâce à leurs différentes tailles
- capteurs tubulaires inductifs faciles à installer sur le tuyau d'alimentation
- empilable à une distance > 20 mm
2 Séries
Série | Largeur de passage dw | Dimensions | Fonction de contact | Sortie de commutation | Type de raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RICapteur annulaire entourant un tuyau |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Connecteur | |
BES TCapteur tubulaire |
78,5 x 17 x 11,9 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble avec connecteur, Connecteur |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.