- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
Encodeur rotatif
Codeur rotatif pour le contrôle, la mesure et la surveillance des mouvements rotatifs.
Les encodeurs de Balluff sont utilisés chaque fois que des valeurs mécaniques d'angles de rotation doivent être saisies. Les mouvements détectés sont convertis en signaux électriques et vous aident à positionner toutes les pièces critiques de la machine avec une grande précision. Le traitement robuste des codeurs rotatifs permet une utilisation même dans des conditions extrêmes, par exemple dans le domaine de la transformation et de l'emballage des aliments, des machines de travail mobiles ainsi que dans la construction mécanique. Chez nous, vous trouverez le bon codeur pour vos applications, que ce soit un codeur absolu ou un codeur incrémental.
Encodeurs incrémentaux
- Mesure d'angle à haute résolution
- Haute charge sur l'arbre jusqu'à 500 N
- Hauts indices de protection jusqu'à IP69K
- Conception résistante à la corrosion avec boîtier en acier inoxydable
- entre autres interfaces disponibles : ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- optique pour des mesures précises à haute résolution ou magnétique pour une utilisation dans des environnements difficiles disponibles
Codeurs absolus
- Ne nécessite aucun homing
- Aucune perte de données en cas de coupure de courant
- Conception résistante à la corrosion avec un boîtier en acier inoxydable
- Conception robuste pour des conditions environnementales difficiles
- Parmi les autres interfaces disponibles : RS485, SSI, CANopen
- disponible en codeur monotour ou multitour
- optique pour des mesures précises à haute résolution ou magnétique pour une utilisation dans des environnements difficiles
Codeurs incrémentaux pour le contrôle de la vitesse et la détermination de la position de vos machines et installations
Les encodeurs incrémentaux enregistrent les données de votre machine par rapport à la dernière collecte de données. À cette fin, des valeurs de référence sont définies à chaque fois que les machines - et donc aussi les capteurs - sont mises en marche. Les codeurs incrémentaux émettent un nombre précisément défini d'impulsions par tour. Le signal sert à mesurer l'angle ou la distance parcourue. Plus le nombre de signaux émis par tour est important, plus la résolution des codeurs incrémentaux est élevée et plus la mesure et le contrôle de vos systèmes de production sont précis. Avec nos codeurs incrémentaux, vous surveillez et contrôlez de manière fiable la rotation et la vitesse des courroies de vos machines et installations, mais vous pouvez également les utiliser pour la mesure d'angle à haute résolution. Les interfaces des codeurs incrémentaux comprennent ABZ, sin/cos, TTL (logique à transistor) et HTL (logique à seuil élevé), qui répondent ainsi aux exigences courantes et établies de l'industrie en matière d'interface.
Vue d'ensemble des principales caractéristiques et avantages de l'encodeur incrémental
- Mesure angulaire avec la plus haute résolution
- Applications avec une charge élevée sur l'arbre jusqu'à 500 N
- Hauts indices de protection jusqu'à IP69K
- Version résistante à la corrosion avec boîtier en acier inoxydable disponible
- Entre autres interfaces disponibles des codeurs incrémentaux : ABZ, sin/cos, TTL, HTL
Des codeurs absolus pour tous vos besoins de positionnement : positionnement de haute précision et acquisition de données fiables dans l'industrie
Les codeurs absolus détectent les positions et, contrairement aux codeurs incrémentaux, attribuent une position angulaire unique ou une valeur unique à chaque signal. Avec nos encodeurs absolus, vous savez à tout moment où se trouvent vos machines, même en cas de panne de courant. Les codeurs absolus ne nécessitent pas une valeur de référence ou une course de référence à chaque fois que la machine est mise sous tension. Les données de votre machine ne sont donc pas perdues pour le codeur lorsqu'il est éteint. Les interfaces des encodeurs absolus comprennent une ouverture RS485, SSI et CAN.
Aperçu des principales caractéristiques et des avantages des codeurs absolus
- Le codeur ne nécessite pas d'autoguidage contrairement aux codeurs incrémentaux
- Fiabilité : pas de perte de données en cas de coupure de courant
- Conception résistante à la corrosion avec boîtier en acier inoxydable disponible
- Conception robuste des codeurs pour les conditions environnementales difficiles
- Entre autres interfaces disponibles des codeurs absolus : RS485, SSI, CANopen
Codeur multitour et codeur monotour
Avec les codeurs monotour, les signaux de sortie codés sont répétés à chaque nouvelle révolution de l'arbre. Les codeurs monotour ont une plage de mesure de 360 degrés, c'est-à-dire exactement un tour. Si l'arbre est tourné de plus de 360 degrés, les paramètres de sortie des révolutions suivantes correspondent à nouveau au signal de la première révolution. Sans traitement supplémentaire des données ni évaluation ou surveillance correspondante du signal de sortie, il n'est donc pas possible de se prononcer sur la somme des tours complets déjà effectués sur la base de points de données individuels avec le codeur monotour.
Les codeurs multitours, en revanche, permettent de mesurer une plage de mesure qui correspond à plus de 360 degrés. Les codeurs peuvent ainsi produire un signal de sortie distinct pour chaque position de l'arbre, pendant plus de 8 trillions de tours. Le signal de sortie des codeurs est déterminé par le nombre de tours et la position de l'arbre à l'intérieur d'un tour, et est unique dans la variance du signal pour un maximum de 8,8 trillions de tours. Cela permet d'obtenir une déclaration valide et toujours fiable, y compris sur les révolutions déjà effectuées par le codeur.
Codeur optique : résolution et précision maximales grâce à notre principe de mesure optique.
Les codeurs rotatifs optiques sont des capteurs qui utilisent un principe de mesure optique pour fonctionner de manière très précise et avec la plus haute résolution d'image et de générer des impulsions numériques. Un codeur optique se compose d'un disque codé transparent qui est éclairé par une LED et convertit les données reçues en signaux électriques. Le principe de mesure optique permet la plus grande précision dans l'acquisition des données. Les codeurs rotatifs optiques sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans le domaine de l'automatisation.
Encodeurs magnétiques : la solution robuste pour les environnements de travail difficiles
Les codeurs magnétiques de Balluff sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles telles que des températures extrêmes. Ils sont insensibles aux chocs et aux vibrations et constituent une solution robuste parmi les codeurs pour les applications dans l'industrie lourde ou les machines-outils. Les domaines d'application sont illimités, car la conception compacte permet une utilisation même dans les plus petites parties de la machine.
Composez le codeur qui vous convient grâce à notre configurateur de codeurs.
À l'aide de notre configurateur de codeurs, vous pouvez trouver rapidement et facilement le codeur parfait pour votre application parmi 1,8 million de variantes. Qu'ils soient incrémentaux ou absolus, magnétiques ou optiques, nos encodeurs répondent à vos besoins.
Déclaration d'autorisation
Les composants open source suivants sont utilisés : eCos V3.0
Source: http://ecos.sourceware.org/
Licence: eCOS license