Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité
Technique de fixation
Disponible en:
19 Versions
Nos porte-pinces sans butée fixe offrent une protection, un positionnement et une fixation sûrs en un seul geste. Ils se caractérisent par une installation facile et une construction robuste. Vous pouvez choisir entre différentes tailles et conceptions telles que le laiton, l'acier inoxydable ou le revêtement PTFE.
Les caractéristiques spéciales
- remplacement facile du capteur
- protection sûre et positionnement précis
- flexible et robuste
- différentes tailles de D2 à D30 ainsi que des versions en plastique, laiton nickelé, aluminium et acier inoxydable
- Versions certifiées EHEDG disponibles
Disponibilité
19 Versions
Code de commande | Prix | Matériau | Utilisation | Dimensions | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs et fibres optiques Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs et fibres optiques Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Aluminium anodisé | pour système de mesure de position inductif BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs Ø6,5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
6.2 EUR | Aluminium anodisé | pour capteurs optoélectroniques BOS 21M, pour capteurs optoélectroniques BOS 50K | 9 x 15,5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs et fibres optiques Ø2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs et fibres optiques Ø3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Laiton nickelé | for sensors Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
11.55 EUR | Laiton nickelé | pour capteurs Ø6,5 mm | 10 x 12 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.