Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

BOS0286

BOS R254K-UUI-PR10-S4

Barrières lumineuses à réflexion

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R254K
Dimensions
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, courant 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R254K
Dimensions
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, courant 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
200 x 200 mm à 8 m
Portée
8 m
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PA 12
PA PACM 12
Face sensible, matériau
PA PACM 12
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Fourniture
Indication pour le montage
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?