Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
Code typographique:
BTL6 -E- Series - Digital
Fabrication express
Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)
Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.
Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.
EUR
+150 EURDemande de contact
- Interface
- Impulsion numérique
- Longueur de mesure
- 50...2540 mm
- Fidélité de répétition
- ≤ 30 µm
- Écart de linéarité
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Version mécanique
- Fixation ajustement 48h7
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires