Vermogensbeheer

De beschikbaarheid van de machine en de werking van de installatie garanderen

Vermogensbeheer

Efficiënt activabeheer ondersteunt een hoge beschikbaarheid van de machines en een betrouwbare werking van de installatie met minimale stilstandtijden. De onderhoudskosten kunnen worden verlaagd en tegelijkertijd kan de productie zeer flexibel worden gemaakt.

Asset management oplossingen van Balluff bieden u betrouwbare en altijd actuele informatie - met RFID als de belangrijkste technologie. Met onze oplossingen voor gereedschapsbeheer kunt u bijvoorbeeld een optimaal gereedschapsbeheer bereiken, waardoor er geen foutgevoelige, handmatig onderhouden gereedschapsboeken meer nodig zijn. Bovendien maken onze plug-and-play varianten voor gereedschapsidentificatie, die achteraf kunnen worden gemonteerd, het u gemakkelijk om uw gereedschap optimaal te gebruiken. Bovendien garandeert RFID u een duidelijke identificatie, toewijzing en tracering van de geproduceerde werkstukken. Ons HF-systeem BIS M met 13,56 MHz heeft zich gevestigd als de standaard op dit gebied. Maak kennis met onze betrouwbare totaaloplossingen voor uw vermogensbeheer.

Toepassingsvoorbeeld

(1) Alle gereedschapsgegevens zijn continu in de Grif
Industriële RFID-systemen BIS C in LF of BIS M in HF van Balluff voorzien de CNC-besturing in freesmachines en bewerkingscentra altijd van de juiste gereedschapsgegevens. Betrouwbaar geïdentificeerde en verzonden parameters vormen de basis voor een geoptimaliseerd gereedschapsbeheer: in plaats van foutgevoelige, handmatig onderhouden gereedschapsboeken worden de gegevens voortdurend geregistreerd tijdens het laden en lossen van het gereedschap en wordt het verdere gebruik van het gereedschap geregeld. Als bijvoorbeeld de actuele gereedschapsafmetingen zijn opgeslagen, kunnen deze automatisch worden ingelezen in de gereedschapstabel voor de CNC-besturing.


Optimaal gebruik van gereedschap
Connected Mold-ID van Balluff garandeert u conditiegericht onderhoud van uw gereedschap zonder dat u dure en foutgevoelige gereedschapsboeken nodig hebt. Want Mold-ID slaat automatisch alle relevante gegevens op, zoals tekeningnummer, shotnummers, laatste onderhoud of levensduur van de spuitgietmatrijs. Deze gegevens kunnen op elk moment worden opgevraagd. Het gebrek aan planning en beschikbaarheid als gevolg van handmatige matrijshandelingen behoort daarmee tot het verleden. Met Mold-ID kunt u optimaal gebruik maken van uw spuitgietgereedschap.

Een bijzonder aangename eigenschap is dat Balluff's Mold-ID achteraf op alle machines afzonderlijk kan worden gemonteerd - ongeacht de locatie en zonder de fabrikant. Omdat Mold-ID een zelfvoorzienend systeem is.

Verwante onderwerpen

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.