BAE00LC

Beschikbaar

Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
10.5 x 45 x 75.5 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schakeluitgang
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Schakelfrequentie
50 HZ
Interface
IO-Link 1.1
Behuizingsmateriaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP40
Tijdfunctie
In- en uitschakelvertraging programmeerbaar
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02