BAE0120

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
SA-OH
Afmeting
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interface
Analoog, stroom 4…20 mA
Indicatie
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Signaal - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange
Instelmogelijkheid
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Fabrieksinstelling (reset)
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Synchronisatie aan/uit
Leesrichting van het OLED-display
Versterking
Insteller
Jog switch
Toets
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Pc
PA 12
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92