BNI00EK

Beschikbaar

Netwerkmodulen voor Profinet

Typecode:

BNI PNT-508-055-P067

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interface
Profinet I/O
Snelle start (FSU)
Ja
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (COM 2)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
M12x1-Stekkers, 5-polig, L-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
M12x1-Bus, 5-polig, L-Gecodeerd
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
16x PNP, type 3
Digitale uitgangen
16x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Interface IIoT
REST API
Uitgangsstroom max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Totale stroom US, (sensor)
16 A
Totale stroom UA, (actuator)
16 A
Behuizingsmateriaal
PPS
Afmeting
68 x 36.8 x 226 mm
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
IP69K
Aanvullende interfaces
8x IO-Link
IO-Link-versie
1.1
Poortklasse
Type A
Safety Hub Support
Ja
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Balluff Engineering Tool

Visuele meldingsapparaten

IO-link sensor-/ actuatorhubs

I/ O-Link-ventieleilandstekkers

Signaalconverter

IO-Link-modulen voor veiligheidstoepassingen

Universele I/ O-Link-interface

IO-Link-signaaloverdracht

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

Beschermkappen

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02