Objecten betrouwbaar herkennen
Eenvoudige volgoplossingen kunnen zonder veel moeite worden gerealiseerd: Zelfs eenvoudige vragen van schakel- en meetsensoren zijn hier geschikt. Aangezien elk van deze sensoren is aangesloten op de controller, stromen alle gegevens er automatisch naartoe voor verdere verwerking. Voor maximale flexibiliteit zijn de Balluff sensoren verkrijgbaar in een groot aantal maten en uitvoeringen.
De speciale kenmerken
- Integreerbaar in krappe constructies: bijzonder klein, ruimtebesparend ontwerp
- Geen externe versterkers nodig: volledig geïntegreerde elektronica
- Kleinste inductieve sensoren op de markt (diameter 3 mm, 4 mm en 5 mm, behuizingslengte 6 mm)
- Slijtagevrij, want contactloos