Fördelar med IO-Link
Effektivt och kostnadseffektivt – fördelar med IO-Link
Kommunikationsgränssnittet IO-Link erbjuder klara fördelar: snabb och kostnadseffektiv installation, kontinuerliga diagnoser och snabba byten av givare. Dessa kan konfigureras från en central plats. Sammanfattningsvis ger detta mer flexibilitet och ökar effektiviteten i automationen.
IO-Link är lätt att installera
För IO-Link räcker det med en vanlig tre- eller fyrtrådig industrikabel av standardtyp. Det enhetliga standardgränssnittet integreras dessutom snabbt i fältbussmiljön. Även avancerade enheter kan anslutas utan problem. Särskilt intressant: Även utan dyra skärmade kablar kan en störningsfri digital kommunikation garanteras. På så sätt digitaliseras analoga signaler utan omvandlingsförlust.
IO-Link ökar maskintillgängligheten
IO-Link gör det möjligt att byta givare snabbt och smidigt, och förkortar den tid som behövs för att ta en anläggning i drift. Driftavbrotten blir betydligt kortare eftersom parametrarna för en utbytt IO-Link-givare automatiskt förs över från IO-Link-mastern till den nya givaren. Driftsättning, formatändringar eller uppdragsbyten kan skötas centralt från styrningens funktionsmodul. Därmed sparar du tid och minskar risken för fel. Ytterligare fördelar: IO-Link-enheter kan inte förväxlas eftersom de identifieras automatiskt via IO-Link.
IO-Link möjliggör behovsanpassat underhåll
Kontinuerlig diagnosdata från hela processen förlänger underhållsintervallen eftersom anläggningen och maskinerna kräver betydligt mindre underhåll tack vare den automatiska regleringen via IO-Link. Nu är också en förebyggande feldetektering möjlig. De fullständiga processparametrarna visas nämligen i sin helhet i styrenheten.
IO-Link ger effektivare drift
IO-Link-givare kan placeras direkt där arbetet utförs i maskinen eftersom givarens tillgänglighet inte längre spelar någon roll. Det är optimalt ur en processteknisk synpunkt. Processövervakning, konfigurering och felanalyser från IO-Link-givarna sker i styrenheten. På så sätt tidsoptimeras maskindriften. Dessutom elimineras signalfördröjningar och signalförvrängningar. Den digitala dataöverföringen säkerställer en hög signalkvalitet. Med IO-Link kan du enkelt uppfylla en mängd olika applikationskrav. Binära och analoga standardenheter kan användas samtidigt med IO-Link-givare och -ställdon.
IO-Link erbjuder ett kraftfullt och komplett nätverk
Styrkoncepten med IO-Link ger dig enkla och universella lösningar för ett kraftfullt och komplett nätverk, så att du tack vare universalgränssnittet kan dra nytta av lägre kostnader och vara flexiblare än någonsin.
Vi talar IO-Link
Fördelarna med IO-Link är uppenbara: enkel installation, hög maskintillgänglighet, behovsorienterat underhåll, effektivare drift och ett kraftfullt och komplett nätverk. Som en engagerad partner inom industriautomation erbjuder Balluff inte bara ett oerhört brett sortiment av produkter och tjänster med enheter såsom IO-Link-master, IO-Link-hubbar och IO-Link-givare, utan tar även tillsammans med dig fram lösningar för industriautomation, vilka är helt anpassade efter dina krav och kan användas var som helst i världen.
Exempel
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas