Nätverksmoduler med fältbussteknik
Fältbussteknik – för kraftfulla prestanda
För att åstadkomma en snabbare, flexiblare, effektivare och mångsidigare produktion krävs trådlös kommunikation hela vägen från givare till internet. Därmed ökar datatrafiken i själva tillverkningsprocessen. Inom industriautomation måste man därför använda komponenter som gör denna information tillgänglig. Dessutom behövs en infrastruktur där all data kan färdas över alla nivåer. Det är här fältbusstekniken kommer in i bilden. Den moderna dataöverföringen via fältbussystem som Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link eller Ethernet IP i kombination med IO-Link skapar perfekta förutsättningar för att anpassa din produktion enligt kraven i Industri 4.0.
Vad är en fältbuss?
Första generationens fältbussteknik utvecklades på 1980-talet och ersatte den parallella kabeldragning som fram till dess var väldigt vanligt. Fältbussen ersätter de parallella kablarna med en enda busskabel. När fler enheter skickar data via en enda kabel måste man fastställa vem (ID) som säger vad (mätvärde, kommando) när (initiativ). Detta är möjligt tack vare standardiserade protokoll. Idag finns flera olika fältbussystem med olika egenskaper etablerade på marknaden. Sedan 1999 standardiseras fältbussystem över hela världen enligt standarden IEC 61158 (Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems).
Fältbussystem och IO-Link
Fältbussprotokollet underlättar kabeldragningen, sparar tid vid planeringen och installationen och håller på så sätt kostnaderna nere. I kombination med IO-Link kommer fältbussteknikens styrkor ännu bättre till pass. Tack vare IO-Link får fältbussen en högre datafrekvens och protokollet utnyttjas på ett bättre sätt. Systemet blir mindre känsligt för störningar och kan användas mer flexibelt. Dessutom sänks kostnaderna då det inte behövs någon avskärmning. Ett IO-Link-system består av flera enheter: en IO-Link-master och IO-Link-kompatibla intelligenta givare och ställdon som ansluts till mastern. Om binära och/eller analoga givare och ställdon finns anslutna möjliggör dessa användningen av in-/utgångshubbar. IO-Link använder även tre- eller fyrtrådiga industrikablar av standardtyp. Dessa är mycket flexibla och kan böjas flera gånger. De är lätta att koppla in, väldigt kostnadseffektiva och har standardiserade anslutningar.
Vi talar IO-Link
Det breda utbudet av IO-Link-produkter från Balluff omfattar givare med olika funktionsprinciper och ett oslagbart sortiment av nätverks- och anslutningsteknik. Därmed stöder Balluffs IO-Link alla vanliga fältbussprotokoll: Med fältbussystem som Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link och EtherCAT snackar vi IO-Link på alla områden – för snabb driftsättning, optimala processförlopp, goda anslutningsmöjligheter liksom största möjliga planeringssäkerhet och lönsamhet. Med Balluff som din tillverkare av givarteknik och med lång erfarenhet av att erbjuda lösningar inom industriautomation är du väl rustad för framtiden och Industri 4.0. Läs mer om de fältbussystem som stöds.
Fältbusstekniker
Nätverksmoduler för Profibus
Modern tillverkning som stöds av effektiv fält- och processkommunikation
Som leverantör av helhetslösningar kan Balluff erbjuda ett brett spektrum av komponenter för optimal användning av Profibus. Den avancerade fältbusstekniken innebär sedan flera år tillbaka ett tillförlitligt stöd för modern tillverkningsindustri. Oberoende av styrenhetens fabrikat har vi den optimala lösningen för dig.
Utnyttja den effektiva fält- och processkommunikationen med enkel kabeldragning, den snabba monteringen direkt i din befintliga anläggning och möjligheten att snabbt bygga om systemet. Och allt detta även i tuffa industrimiljöer. Våra Profibus-alternativ är IO-Link-kompatibla. Det innebär att du direkt kan utnyttja alla fördelar med IO-Link. På så vis ökar din effektivitet med beprövad anslutningsteknik från Balluff.
Nätverksmoduler för Profinet
Snabba, sparsamma och robusta lösningar för industriautomation
Profinet-tekniken har haft en enorm påverkan på utvecklingen inom industriautomation. Med hjälp av Profinet kan du ansluta både drivsystem och säkerhetsteknik direkt till nätverket.
Det Ethernet-baserade systemet är märkbart snabbare än Profibus men går utan vidare att kombinera med detta. Samma sak gäller för anslutning med IO-Link. Du sparar både tid och pengar, samtidigt som anslutningstekniken ger förbättrad processkvalitet.
Med våra nätverksmoduler kan Profinet integreras i hela anläggningen, från styrenhetsnivån till drivsystem. Även i tuffa miljöer.
Nätverksmoduler för CC-Link
Förverkliga kraftfulla styrsystemstopologier med produkter från en enda källa
Som standardiserad fältbuss integrerar CC-Link alla möjliga automatiseringskomponenter från olika leverantörer. I Asien är CC-Link redan den dominerande fältbusstekniken. Det öppna nätverket stöds av CC-Link-partneranslutningen där mer än 1 000 företag över hela världen ingår.
Som effektivt och integrerat system uppfyller CC-Link garanterat din anläggnings krav. Ta del av vårt breda kvalitetssortiment och förverkliga kraftfulla styrsystemstopologier med produkter från en enda källa.
Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field
Funktionella och praktiska moduler som klarar utmaningarna inom automatisering
För alla områden inom industriell kommunikation gäller: att fältbuss- och nätverkstekniken måste uppfylla kraven på allt effektivare kommunikation.
Samtidigt bör kommunikationen vara så enhetlig som möjligt. När det gäller automationsuppgifter har Balluff på den asiatiska marknaden kunnat ansluta kommunikationen på maskin- och anläggningsnivå med givar-/ställdonskommunikationen: BNI-nätverksmoduler för CC-Link IE/Field för anläggningsnivån å ena sidan och direkt anslutning till givar/-ställdonsnivån å den andra.
Vi har utvecklat ändamålsenliga och praktiska fältbussmoduler för perfekt anslutning mellan I/O-system och det öppna, deterministiska höghastighetsnätverket CC-Link IE/Field. Denna nya generation överskuggar alla de tidigare tack vare sina stora konfigurerings- och diagnosmöjligheter.
Nätverksmoduler för DeviceNet
Optimala nätverkskomponenter för Devicenet-användning
Balluff hjälper till med hela spektrat av effektiv nätverksteknik så att du enkelt kan välja ut de optimala nätverkskomponenterna för din anläggning. För USA har vi alla nödvändiga komponenter för effektiv DeviceNet-användning.
Oberoende av styrsystemets fabrikat drar du nytta av ett omfattande och avancerat utbud av nätverks- och anslutningsprodukter. Programmet är anpassat efter ditt företags behov och tillgodoser alla önskemål utanför kopplingsskåpet. Det gör att du kan bestämma dig för en effektiv fält- och processkombination, vinna tid och spara pengar.
Nätverksmoduler för Ethernet/IP
Vår nätverkstekniksstandard för hög anläggningskapacitet
Utan ett optimerat nätverk går det inte att få ut hög effektivitet. Vi erbjuder ett omfattande Ethernet/IP-utbud för kraftfulla anläggningar. Som internationell standard för nätverksteknik har modulerna redan ersatt DeviceNet inom flera områden. Det Ethernet-baserade tekniken är nämligen betydligt snabbare och tillåter integrering av drivteknik.
En annan poäng med våra nätverksmoduler för Ethernet/IP är att de är mycket användarvänliga. Det är endast med Balluffs Ethernet-moduler som du kan spärra IP-adresser och skydda dem mot oavsiktliga ändringar. Detta höjer deras säkerhet och förenklar underhållet.
Nätverksmoduler för EtherCAT
Effektiv teknik för fullständig flexibilitet
Utmärkt prestanda, låga kostnader, flexibel topologi och användarvänlighet – det är fördelarna med den industriella Ethernet-tekniken EtherCAT. Den erbjuder full flexibilitet: från det fria valet av topologi, möjligheten att koppla till och från enheter och segment under pågående drift till ledningsredundansen för ringtopologi.
EtherCAT är avsett för såväl centraliserade som decentraliserade arkitekturer och hanterar kommunikation mellan master/slave, master/master och slave/slave. Dessutom kan den integrera underordnade fältbussar.
Genom att använda den befintliga infrastrukturen kan du även täcka in fabriksnivån optimalt med EtherCAT automatiseringsprotokoll. Våra nätverksmoduler ger bästa möjliga effektivitet.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas