- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Förebyggande av dödsfall
Kontinuerlig övervakning av maskinens, systemets och processens prestanda
Sluta gissa, börja veta
System för tillståndsövervakning och deras komponenter bidrar till en effektiv och problemfri drift av maskiner och anläggningar. Detta eftersom du kan fatta välinformerade framtida beslut baserade på det aktuella tillståndet - utan att behöva förlita dig på rena spekulationer.
Förbättrad prestanda:
Ökad systemtillgänglighet
Ökad produkt- och processkvalitet
Ökad livslängd på systemet
Effektivare övervakning
Minskade kostnader:
Minskade reparationskostnader
Minskning av underhåll och service
Minskning av reservdelslager
Optimering av processer:
Planerbart och effektivt underhåll
Enkelt utbyte av delar
Enkel identifiering av defekta givare
Skapa mervärde för din kund som OEM:
Minskning av underhåll och service
Förbättring av maskinens kvalitet
Avbrott i produktionsprocessen på grund av oplanerade driftstopp kan undvikas med hjälp av sensorer. Sensorer för tillståndsövervakning, t.ex. temperatur-, tryck- och nivåsensorer, ger data om tillståndet i ett system. Om dessa bearbetas ger de värdefull information för maskinunderhåll och möjliggör förebyggande underhåll.
Fördelar med tillståndsövervakning
Med system för tillståndsövervakning kan förändringar som slitage på enskilda komponenter eller försämrad sensorprestanda upptäckas snabbare och maskinunderhållet kan samordnas bättre.
Detta optimerar underhållsprocessen och ökar dessutom säkerheten för dina medarbetare. Dessutom är fel förutsägbara, vilket undviker eller minimerar produktionsförseningar och tillhörande kostnader.
Den omfattande informationen och datan från tillståndsövervakningen öppnar dessutom för möjligheten att införa nya affärs- och prismodeller för maskiner och system.
Producera mer
Mindre stilleståndstid
Första steget mot prediktivt underhåll
Säkerhet för medarbetarna
Fem fakta som kommer att öka din produktion
Är du fortfarande helt ovetande eller har du redan erfarenhet av tillståndsövervakning? Vi har förberett ytterligare information om detta ämne.
Utöka din kunskap med de 5 bästa fakta om tillståndsövervakning och ta reda på mer om underhållsmetoder och rätt sätt att samla in data. Vi svarar också på den vanliga frågan om kostnads- och intäktsanalys och presenterar ett exempel på beräkning av avkastning på investeringen - sammanfattat i vårt faktablad i PDF-format.
Balluff Condition Monitoring: en omfattande portfölj som sätter standarder
Med en bred och systematiskt uppbyggd portfölj erbjuder vi lämpliga lösningar för effektiv analys av dina maskindata: från sensorer som ger ytterligare data för effektiv tillståndsövervakning via IO-Link till standardsystem med omfattande analysalternativ och utvärderingsprogram samt skräddarsydda helhetslösningar. Från utvärdering och koncept till implementering - vi är rätt partner redan från början och hjälper dig gärna på vägen mot tillståndsövervakning.
Vår teknik för din framgång
Tillståndsdetektering, analys, diagnos:
Komponenterna i Balluffs Smart Automation and Monitoring System (SAMS) levererar utöver sin ursprungliga funktion, t.ex. avståndsmätning eller objektdetektering, även statusdata om vibrationer, temperatur eller drifttimmar. Det bästa med det: Tack vare kommunikationsstandarden IO-Link är de data du behöver standardiserade och omedelbart tillgängliga överallt.
Läs mer om komponentfunktionerna i det smarta automations- och övervakningssystemet.
En lösning för tillståndsövervakning i en intelligent sensor
Förutom SAMS-komponenterna erbjuder Balluff även multifunktionella sensorer för tillståndsövervakning (BCM). Tack vare integrerad dataförbehandling kan oplanerade stilleståndstider och störningar i produktionsprocessen undvikas. Med speciella algoritmer kan t.ex. rullningslager övervakas perfekt - utan att stora mängder data behöver överföras via olika nätverkssystem. De intelligenta sensorerna ger dig statusdata som du kan använda för att automatisera kostnadsintensiva manuella inspektioner.
flera mätvariabler i en enhet: vibration, temperatur, luftfuktighet, lufttryck
Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbehandling av data
Omfattande algoritmer för vibrationsövervakning i tids- och frekvensdomänen (FFT)
Snabb att ansluta och enkel att integrera via IO-Link
Flexibel processdatakonfiguration för samtidig överföring av flera variabler med upp till 24 olika processvärden
Funktioner för självövervakning av sensorn
Kompakt design med litet utrymme för enkel integration - även som eftermonteringslösning
Uppgradera istället för att uppdatera: BCM Generation 2 tillståndsövervakningssensor
Smart tillståndsövervakning med IO-Link och intelligent förbehandling av dataVerktygslåda för tillståndsövervakning (CMTK)
Med Condition Monitoring Toolkit (CMTK) erbjuder vi dig en komplett lösning för tillståndsövervakning av maskiner och processer. CMTK innehåller allt du behöver: från sensorer till datainsamlingssystem och visualiseringsprogramvara. Tack vare kompatibiliteten med alla IO-Link-sensorer och den intuitiva programvaran är CMTK extremt flexibelt och lätt att använda. Det innebär att du kan implementera din Condition Monitoring-lösning på bara några minuter för att passa dina krav.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss - vi hjälper dig gärna!Downloads
-
Industry brochure condition monitoring – continuously monitor the condition of machinery