登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

絕對編碼器

規格:

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。

法蘭型
同步法蘭
防護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
介面
RS485
Flange diameter
36 mm
環境溫度
-40…85 °C
法蘭材料
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

導軌型電源供應器

單頭連接線

機械配件