C接口鏡頭
光學
可在:
87 版本
在巴魯夫,您會發現各種 C 接口鏡頭產品組合,涵蓋所有常見的固定焦距。
特點
- 所有常見的固定焦距
- 專為工業環境設計和測試
- 用於光圈/焦點或插入光圈和反焦點的固定螺釘
- 防護等級為 IP67 的型號
- 長期可用
87 版本
訂購代碼 | Price | Max. Sensor size | 圖面解析度 | 焦距 | 濾鏡螺紋,尺寸 | 最小鏡頭距離(MOD) | 附加文本 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW005FLM35JC5M-IR |
20865.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005HLM25JC5M-IR |
20865.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005JLM16JC5M-IR |
20865.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 16 mm | M27x0.5 | 300 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005KLM50JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005LLM35JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 200 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005MLM25JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 25 mm | 200 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | ||
FHW005NLM16JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 16 mm | 200 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | ||
FHW005PLM12JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 12 mm | 200 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | ||
FHW005RLM8JC5MC |
16311.6 TWD | 2/3" | 5 MP | 8 mm | M30.5x0.5 | 150 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 | |
FHW005TLM75HC |
17636.4 TWD | 1" | 4 MP | 75 mm | M46x0.75 | 1000 mm | 視角根據 2/3" 大小的感測器而定 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。