RFID手持設備 低頻配件
RFID-Handhelds
可在:
1 版本
用於 LF 應用 (70/455 kHz) 的手持式閱讀器由三個組件組成: 帶有 LF 附加模塊和 RFID 讀/寫頭的基本設備。
由於模塊化設計,巴魯夫 RFID 產品組合 BIS C 中的各種讀/寫頭可以與基本設備組合。受益於您習慣於固定應用程序的讀取性能。您可以根據您的個人要求自由選擇所需設計和尺寸的正確讀/寫頭。
特殊性
- 對於 LF 應用 (70/455 kHz) 的手持閱讀器,選擇基本設備、LF 附加模塊和 BIS C 讀/寫頭
- 根據使用的數據載體選擇合適的尺寸:M30、M18 和 M12 或特殊尺寸
1 版本
訂購代碼 | Price | 訂購代碼 | 尺寸 | 支援的 RFID 技術 | 環境溫度 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
24299.73 TWD | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。