配備強制斷開功能的機械式多點限位開關
凸輪開關
可在:
38 版本
主要是當機械式多點限位開關的構造較小時,因結構型態的限制無法納入安全開關元件。與此相反,目前已有配備強制斷開功能的解決方案。其做法是:以剛性柱塞觸發切換過程,柱塞會利用強制開啟機制操作機械開關元件。柱塞若移動,接點便立刻斷開。因此,即使是焊接成一體的接點,也能安全地掌握切換過程。
特點
- 亦適用於焊接成一體的接點
- 二種產品系列
- 因產品系列而異,開關位置可高達 12 個
- 配備強制斷開功能的開關位置數量可自由選擇
- 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
- 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
- 剛性柱塞
38 版本
訂購代碼 | Price | 開關位置,數量 | 挺桿形狀 | 規格 | 連接方式 | 開關位置距離 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
7898.71 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
26816.85 TWD | 8 | 第 1-第 8 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
8137.58 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:滾子 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
11028.55 TWD | 3 | 第 1-第 3 開關位置:球形 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
10541.68 TWD | 3 | 第 1-第 3 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
13045.55 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
7368.37 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
7607.25 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:滾子 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
7898.71 TWD | 2 | 第 1-第 2 開關位置:球形 | 配備強制斷開功能 | 焊接 | ||
BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
13771.3 TWD | 4 | 第 1-第 4 開關位置:頂部 | 配備強制斷開功能 | 焊接 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。