背景照明
視覺系統和機台照明
可在:
12 版本
不論材料以及表面為何,利用本公司的背景照明可輕鬆地檢查尺寸及形狀。背景照明備有不同光場直徑(25 × 25 mm 至 300 × 200 mm)的結構尺寸以及紅光及紅外線的規格,供您選擇。重要資訊:巴魯夫的背景照明也可當作分散式入射光照明使用。
特點
- 極端扁平的結構設計
- 安裝簡易且快速
- 多方位且光線強
- 優質機體,標稱 IP54 或 IP69K 的防護等級
- 頂級材料
- 亦支援不鏽鋼規格
12 版本
訂購代碼 | Price | 接口 | 材料 | 發光面 | LED 組件符合 IEC 62471 | 光線類型 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
12467.2 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
25 x 25 mm | 無限制組別 | LED 紅光 | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
14827.82 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
50 x 50 mm | 無限制組別 | LED 紅光 | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
20604.78 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
100 x 100 mm | 無限制組別 | LED 紅光 | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
23400.11 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
100 x 100 mm | 風險組別 1 | LED 紅外線 | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
29803.03 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
150 x 100 mm | 風險組別 1 | LED 紅外線 | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
17622.74 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
50 x 50 mm | 風險組別 1 | LED 紅外線 | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
47039.09 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
300 x 200 mm | 無限制組別 | LED 紅光 | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
58645.58 TWD | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.30 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
300 x 200 mm | 風險組別 1 | LED 紅外線 | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
27012.26 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
150 x 100 mm | 無限制組別 | LED 紅光 | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
34615.37 TWD | 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m |
鋁 陽極化,黑色 玻璃 PMMA |
200 x 150 mm | 無限制組別 | LED 紅光 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。