登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

安全I/O模块

使用 IO-Link 輕鬆實作安全應用

安全I/O模块

巴魯夫的安全 I/O 模組使用 IO-Link 技術,結合安全及自動化技術。此系統上不僅可傳輸感測器及啟動器訊號,也可用於安全應用。此一通用介面讓工業安全技術的整合更加簡易。

安全應用 IO-Link 模組

  • 適合最高 PLd/SIL2 的安全應用
  • 修護時的維護成本低 – 完整診斷及簡易更換元件
  • 使用標準 M12 單頭線組,節省成本
  • 遠端維護,降低停機時間
  • 將機器功能分群並標準化,節省模組成本

IO-Link 上的 Profisafe

  • 透過 IO-Link 使用自動化及安全技術 (最高 PLe / SIL3) 的架構
  • 診斷完整且裝置替換簡易,修護時的維護成本更低
  • 使用標準 M12 單頭線組,成本更低
  • 需要的 IP 位址更少
  • 標準化配線概念,可直接連接可靠的防護鎖定裝置
  • 幾乎所有安全裝置皆可連接使用

CIP Safety I/O Module

  • Integration, acquisition and control of safety components in safe applications up to SIL3, CAT4/PLe
  • Reliable processing of safe application data
  • Connection of single and dual channel safety devices
  • Suitable for the connection of safety and standard components
  • Digital outputs for drivers up to 2A per dual channel
  • Space-saving mounting on the machine
  • IP67 protection class, TÜV and ODVA certified
  • Self-monitoring and diagnostic LEDs

使用 Safety over IO-Link 安全進行通訊

巴魯夫 Safety over IO-Link 的核心在於 PROFINET 的 PROFIsafe 安全集線器。安全集線器以及感測器、光電行防護裝置或安全指令裝置的整合快又輕鬆。您只需標準 M12 纜線就可連接絕大多數的現場安全裝置。控制等級的安全通訊透過 PROFINET 的 PROFIsafe 進行,更棒的是,您系統的安全概念僅需單一基礎架構,就可實現工業安全解決方案。結合巴魯夫的安全元件,就可打造全方位而值得信賴的安全系統。

輕鬆整合並控制

安全 I/O 模組在系統通訊架構中運作的層級,和 IO-Link 裝置相同。安全應用的安全集線器及 IO-Link 模組都連接到既有標準 IO-Link 主機的 IO-Link 連接埠。若為 Safety over IO-Link 模組,則由控制器集中為各應用進行模組配置。12 組安全輸入及 2 組安全輸出可供連接多樣安全元件至安全集線器本體,其中包括安全感測器、安全開關、安全防護鎖定裝置或緊急停止裝置。您不僅可使用巴魯夫的元件,還可使用其他廠商的元件,並全數使用標準 M12 纜線進行連接。安全應用所使用的 IO-Link 模組具備電氣隔離功能,並由上層的安全邏輯單元進行控制。

安全訊號處理

使用 PROFIsafe over IO-Link 模組可讓您安全地處理所有訊號,例如來自開關接點或 OSSD 裝置。其不僅可監視連接之感測器、傳輸感測器狀態至較高層的 PROFIsafe 控制器,後續更可關閉連接的起動器。巴魯夫的安全控制器亦可供您連接簡易的標準感測器或起動器。其中使用的 IO-Link 主機並非安全標準裝置,因此,所有安全性相關訊號都會經隧道通過主機及所有中間層,直到處理安全性相關訊號的控制層。亦可使用系統中既有的 IO-Link 主機,以節省相關成本。

確保連接正確無誤

在整體系統中,配線越簡單,錯誤率也越低。運用了 IO-Link 之連接概念可讓您使用簡易的 3 針或 4 針 M12 介面。實作機器安全性時,這樣的簡易連接亦能供您使用 Safety over IO-Link。而 Safety over IO-Link 更可進一步幫您省錢:不僅連接快又簡單、所需資材更少,且保證 100% 的正確率。

Safety over IO-Link 降低整體成本

有了 Safety over IO-Link,您可持續享受 IO-Link 本身的所有優勢,因為此一概念結合安全性和自動化於單一系統中。具備電氣隔離的安全 I/O 模組亦可加入既有的 IO-Link 拓樸。IO-Link 可為您帶來的節省,亦延伸至您機器的整體壽命週期。

節省機器所佔空間

使用具安全功能之 IO-Link 進行智慧擴充,可讓系統建建構更簡單,更安全。您可省下配線、並縮小控制箱體積以及機器所占空間。另外,還有一項優勢:巴魯夫的 PROFIsafe 安全集線器整合便利。在特定情況下,您甚至可淘汰單獨的標準 I/O 集線器,因為安全集線器亦可納入二元標準感測器的訊號。

以最少的擴充,提升機器性能

Safety over IO-Link 讓您擴充既有網路拓樸更簡單,因為 PROFInet 的 PROFIsafe 安全 I/O 模組可讓您同時連接安全及標準元件。這樣可將您的系統功能維持在您原有的運用方式。同時,亦可確保安全性。這樣優異的擴充性,成功結合了兩種拓樸,讓您快速提升系統性能。

不論何時,立即自由彈性變更系統

拓樸及安全元件的標準化,讓您輕鬆快速地因應千變萬化的需求,改造您的應用情境。因此,您不僅能確保符合各種標準及規範的安全需求,還能隨時保留極大彈性。您將能可靠地實現您客戶的期許,而機器依然於交期前圓滿達成任務。

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎