登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

S卡口鏡頭

光學

可在:

14 版本

了解巴魯夫配備 S 接口鏡頭座的全系列鏡頭。

特點

  • 各種固定焦距
  • 支援的感測器格式從 1/3" 到 2/3"
  • 帶 IR-Cut 濾光片且不帶濾光片的版本
  • 分辨率高達 12 兆像素

14 版本

訂購代碼 Price Max. Sensor size 圖面解析度 焦距 附加文本 使用
檢視

FHW027M

ADCTCS
380.88 TWD Spacer, 5 mm 工業用攝影機的配件

FHW027N

AD01S
1014.3 TWD Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm 工業用攝影機的配件

FHW027P

BM3618C
1763.64 TWD 1/2.5" 1 MP 3.6 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"

FHW027R

BM3518S125ND
4520.88 TWD 1/2.5" 1.5 MP 3.5 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"

FHW02AA

B10M5425C
6117.26 TWD 1/2.3" 10 MP 5.4 mm 視角根據 2/3" 大小的感測器而定

FHW02AC

SH02M13
194.58 TWD Lensholder S-Mount, height 13 mm 用於鏡頭光學組件

FHW02AE

B5M8018C
4378.46 TWD 1/2.5" 5 MP 8 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"

FHW02AF

B5M4018C
4378.46 TWD 1/2.5" 5 MP 4 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"

FHW02AH

B5M3618C
4378.46 TWD 1/2.5" 5 MP 3.6 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"

FHW02AJ

B5M2524C
4688.96 TWD 1/2.5" 5 MP 2.5 mm 视角与传感器规格的关系是1/2.5"