用以傳輸 IO-Link 訊號的電感式連接器
感應式耦合器
可在:
11 版本
用以傳輸 IO-Link 訊號的電感式連接器用於透過空氣間隙以非接觸方式傳輸能量和資料。 相形之下,機械式插頭接點顯得多餘。利用 IO-Link 使用本公司雙向連接系統時,可雙向進行資料交換。
以 IO-Link 標準以非接觸方式傳輸訊號,其傳輸架構透明:系統顯示為「隱形」,但不須改變參數設定。可十分簡便地使 IO-Link 主機與 IO-Link 裝置合為一體,並立即進行通訊。
無關乎 IO-Link 版本狀態,系統具備一個全功能的 IO-Link 介面。藉以可直接地於主機及裝置之間交換活動、參數及過程資料。
特點
- 同時控制執行機構及收集感測器訊號
- 可接通並切斷作動系統的 AUX 電源
- 無需設定參數,隨插即用安裝簡便
- 所有有關 IO-Link 的功能性至裝置
- 彈性的程序數據長度
11 版本
訂購代碼 | Price | 組件 | 結構 | 接口 | 型號形式 | 功能 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
22356 TWD | 基礎型 | 方形 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
21942 TWD | 遠端型 | 方形 | 插接器,M12x1-插口,5-針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
23184 TWD | 基礎型 | 方形 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 雙向 | IO-Link | |
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
18009 TWD | 遠端型 | M30x1.5 | 插接器,M12x1-插口,5-針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
22770 TWD | 基礎型 | 方形 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
22356 TWD | 遠端型 | 方形 | 插接器,M12x1-插口,5-針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
17388 TWD | 基礎型 | M30x1.5 | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | 雙向 | IO-Link 訊號傳輸 | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
18423 TWD | 基礎型 | D30.0 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 雙向 | IO-Link | |
BIC0085BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
17802 TWD | 遠端型 | D30.0 | 插接器,M12x1-插口,5-針 | 雙向 | IO-Link | |
BIC0086BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
17181 TWD | 基礎型 | M30x1.5 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 雙向 | IO-Link |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。