冗餘的磁致伸縮位移感測器
磁致伸縮感測器
可在:
16 版本
即便在艱鉅環境中,本公司多重冗餘的 BTL 磁致伸縮位移感測器依然符合最高的安全性及利用率要求,例如:運用在安全相關的閥門及液壓汽缸上。提供高達三種在同一機體中不會互相影響的量測系統,因介面不同而有各自的冗餘,藉此保證在運作時提升安全性。
特點
- 2 重或 3 重超出最小需求量的規格
- 耐溫度 –40 至 +85 °C
- 類比及數位介面
- 可彈性調整的探測範圍,並透過軟體使訊號轉態
- 可複製所有三道測量頻道上的設定
- 因經久耐用的機械構造而具有長使用壽命
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
16 版本
訂購代碼 | 介面 | 測量長度 | 機械規格 | 環境溫度 | 線性誤差 | 應用 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -TZ- Series - Analog VoltageBTL7 -TZ- Series - Analog Voltage |
模擬,電壓 | 25-7620 mm | 固定裝置 3/4 吋螺紋 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | 多重架構 | |
BTL7 -TK- Series - Analog VoltageBTL7 -TK- Series - Analog Voltage |
模擬,電壓 | 25-7620 mm | 固定裝置 18h6 密接 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | 多重架構 | |
BTL7 -TB- Series - SSIBTL7 -TB- Series - SSI |
SSI | 25-7620 mm | 固定裝置 M18 螺紋 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
多重架構 | |
BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
SSI | 25-7620 mm | 固定裝置 18h6 密接 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
多重架構 | |
BTL7 -TZ- Series - Analog CurrentBTL7 -TZ- Series - Analog Current |
模擬,電流 | 25-7620 mm | 固定裝置 3/4 吋螺紋 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | 多重架構 | |
BTL7 -TK- Series - Analog CurrentBTL7 -TK- Series - Analog Current |
模擬,電流 | 25-7620 mm | 固定裝置 18h6 密接 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | 多重架構 | |
BTL7 -TT- Series - SSIBTL7 -TT- Series - SSI |
SSI | 25-7620 mm | 固定裝置 M30 螺紋 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…3250: ± 4 LSB |
多重架構 | |
BTL7 -TT- Series - DigitalBTL7 -TT- Series - Digital |
數位脈衝 | 25-7620 mm | 固定裝置 M30 螺紋 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm |
多重架構 | |
BTL7 -TZ- Series - DigitalBTL7 -TZ- Series - Digital |
數位脈衝 | 25-7620 mm | 固定裝置 3/4 吋螺紋 | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
多重架構 | |
BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
數位脈衝 | 25-7620 mm | 固定裝置 18h6 密接 | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
多重架構 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。