用於EtherCAT的網路模組
網路模組
可在:
3 版本
卓越的性能、低廉的費用支出、彈性的拓樸,與簡易的操作:以上為工業級乙太網技術 EtherCAT 的優勢。EtherCAT 全面為您保留應用彈性:可自由選擇拓樸、可在運轉狀態下連接及切斷設備與區段,甚至是環形拓撲的冗餘線路。EtherCAT 適用於集中型和分散型的建築結構,可支援 Master/Slave、Master/Master 以及 Slave/Slave 通訊。此外,亦可與次級現場總線結合。
在使用現有基礎設施的前提下,亦可利用 EtherCAT 自動化協議,完美地涵蓋工廠層級。使用本公司的網路模組達到最佳效益。
特點
- 支援位於 100 m 以內的距離,成員可達 65,535 個
- 自 2007 年起即為國際標準
3 版本
訂購代碼 | Price | 數位輸入端 | 數位輸出端 | 接口埠等級 | 輔助介面 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
26367.66 TWD | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
26367.66 TWD | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
26367.66 TWD | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。