線性雷射
視覺系統和機台照明
可在:
6 版本
本公司的線性雷射功效強大,可用於偵測並測量故障、直徑、邊緣、縫隙、台階或實物檢控。同樣亦可用於工業級圖像處理以及調整工件或配件的位置並加以定位。巴魯夫的線性雷射可觸發、聚焦及模組化。可從本公司經久耐用的解決方案中選擇紅色、藍色及綠色等光線種類以及不同的投射類型,包括線性、格柵、矩陣、圓點,甚至交叉。
特點
- 經久耐用且精巧(M18、M12 結構設計)
- 優質機體,IP67 防護等級
- 固定簡易且定位彈性
- 安裝簡易,雷射等級為 1M 或 2M(無須額外的保護措施)
- 材料及雷射模組的品質優良
- 檢驗間距高達 2000 mm
- 明亮且可拉近拉遠
6 版本
訂購代碼 | Price | 光線類型 | 雷射等級符合 IEC 60825-1 | 尺寸 | 最小開啟角度 | 投影類型 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
30046.46 TWD | 雷射紅光 | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | 線路,均一 | |
BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
54163.62 TWD | 雷射藍光 | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | 線路,均一 | |
BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
81271.51 TWD | 雷射綠光 | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | 線路,均一 | |
BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
49680 TWD | 雷射紅光 | 2 | Ø 20 x 116 mm | 點,橢圓 | ||
BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
29320.72 TWD | 雷射紅光 | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | 十字 | |
BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
35723.65 TWD | 雷射紅光 | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | 線路,均一 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。