USB3視覺相機 規格: BVS CA-SF2 - Standard 以前的 Matrix Vision 名稱 : mvBlueFOX3-2 加入比較清單 加入我的最愛 類似的插圖 數據表 產品照片 打印 您想保留哪個歸因? 中止 更改配置 聯絡我們 姓 * 公司名稱 * E-mail * 聯絡電話 郵遞區號 * 城市 內容 * 我已閱讀隱私權政策 送出 推薦配件 C-mount lenses 平板型電源供應器 雙頭連接線 單頭連接線 視覺感測器、智慧型攝影機和照明的固定裝置 導軌型電源供應器 主要特徵 推薦配件 下載 分類 規格 USB3 Vision 工業攝影機 介面 USB 2.0/3.0 數位輸入端 2x PNP 電隔離 數位輸出端 4x PNP 電隔離 鏡頭連接 C-Mount 圖片格式 Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV * 外殼材質 鋁, 粉末塗層, 已上漆 尺寸 40 x 40 x 50.9 mm 工作電壓 Ub 10-28 VDC 環境溫度 0...45 °C 認證 CEUKCAWEEEcULus 防護等級 IP30 技術文檔 數據表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF證書 PDF下載 處理 PDF下載 C-mount lenses 平板型電源供應器 雙頭連接線 單頭連接線 視覺感測器、智慧型攝影機和照明的固定裝置 導軌型電源供應器