推薦配件
- 介面
- SSI
- 測量長度
- 25-7620 mm
- 重複準確性
- ≤ ± 5 µm
- 線性誤差
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS - 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 機械規格
- 固定裝置 M18 螺紋
- 外殼材質
- 鋁, 陽極化
- 防護等級
- IP67
- 許可/合格
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
必備配件