登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

側式磁致伸縮位移感測器

規格:

BTL7 -P- Series - Analog Voltage

由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。

介面
模擬,電壓
測量長度
50-7620 mm
重複準確性
± 10 µm
線性誤差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
機械規格
方形輪廓 - 37 x 35 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
防護等級
l = S:IP67 含插拔連接器
l = KA:IP68
許可/合格
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

單頭連接線

側式結構的連桿

側式結構的位置感測器

設定輔助/工具

顯示器

機械配件