推薦配件
- 介面
- 模擬,電壓
- 測量長度
- 25-7620 mm
- 重複準確性
- ± 10 µm
- 線性誤差
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...80 °C
- 機械規格
- 固定裝置 M18 螺紋
- 防護等級
- IP68
- 許可/合格
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - 防爆類別
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
必備配件