19.09.2022
Nová generace optoelektronických snímačů
Flexibilní použití v robustním krychlovém standardním pouzdře

S novou generací optoelektronických snímačů rozšiřuje společnost Balluff svou celosvětově zavedenou řadu výrobků a nabízí univerzálně použitelné a spolehlivé řešení pro detekci objektů. Nové portfolio je v kompaktním a robustním krychlovém standardním pouzdře a zahrnuje všechny principy snímačů - včetně fotoelektrických bezdotykových spínačů s potlačením i bez potlačení pozadí, retroreflexních snímačů a snímačů s průchozím paprskem. Snímače jsou k dispozici jak s neviditelným infračerveným světlem, tak s červeným světlem, které je dobře viditelné, a proto se snadno nastavuje.
Integrovaný široký paprsek s rozsahem 100 mm i "malý paprsek" s rozsahem 50-150 mm nabízejí maximální flexibilitu. Totéž platí pro snadné přepínání „normally closed/normally open" a potenciometr, který umožňuje rychlé a snadné nastavení citlivosti.
Oblasti použití jsou rozmanité: fotoelektrické bezdotykové spínače v potravinářském a nápojovém průmyslu díky své nezávislosti na barvě a materiálu snadno a spolehlivě detekují plastové lahve. Průchozí fotoelektrické snímače se často používají k detekci potravin naplněných v kartonových obalech. Reflexní snímače lze použít k detekci malých palet s barevnými plasty pohybujících se po dopravním pásu - ideální pro automatizaci výroby, biologické vědy, kovovýrobu a automobilový průmysl. Malé součásti, jako je plastový plášť, lze detekovat pomocí difuzního snímače s potlačením pozadí.
Vlastnosti
- Robustní konstrukce snímače
- Variabilní dosah a vysoký rozsah detekce díky širokému paprsku (optimalizovanému pro nestejnoměrné objekty), "malému paprsku" (vylepšená detekce malých částí) a velkému dosahu (dosah až 1 metr)
- Rychlé a snadné nastavení citlivosti díky potenciometru
- Flexibilní provoz díky snadnému přepínání „normally closed/normally open"
- Široká škála aplikací díky integraci všech základních principů snímačů, aplikace lze libovolně navrhovat
- Krytí IP67
- Schválení UKCA a schválení cULus
Světelný skener s potlačením pozadí

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- Focus, typical at 90 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 4.5 mm při 60 mm
- Dosah
- 20...350 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Světelný skener, široký paprsek

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Dosah
- 0–100 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Světelný skener, malý paprsek

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 50...150 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Světelný skener

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 0–500 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Odrazová světelná závora

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Reflexní světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 105 mm při 2 m
- Dosah
- 0–5 m
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Senzor s průchozím paprskem

- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 0–20 m
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects