Spolehlivá detekce přítomnosti článků v sestavě baterií
Fotoelektrické bezdotykové spínače BOS pro přesnou detekci a plynulou automatizaci
Při montáži baterií, zejména při výrobě modulů pomocí technologie cell-to-pack, je přesná detekce přítomnosti jednotlivých bateriových článků klíčová pro hladký a automatizovaný proces montáže. Naše fotoelektrické bezdotykové spínače BOS spolehlivě detekují přítomnost článků bez ohledu na jejich povrch, barvu nebo materiál. To zajišťuje vysokou spolehlivost a efektivitu procesu ve výrobních linkách s robotickou asistencí.
Speciální vlastnosti
- K dispozici jsou různé rozsahy pro různé požadavky na montáž
- Přesná detekce objektů i při velmi blízkém pozadí
- Nezávislost na povrchu, barvě nebo materiálu buněk, proto univerzální použití
- Téměř konstantní rozsah snímání i při různých stupních odrazu
Doporučené produkty pro montáž baterií
Svislé průchozí fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 20 m
- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 0–20 m
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Levná a malá základní verze našich krychlových difuzních snímačů
- Konstrukční řada
- 5K
- Rozměr
- 10,8 × 43,5 × 19,5 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- Ohnisko typické při 260 mm
- Velikost světelné stopy
- 0.2 x 0.3 mm v ohnisku
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Dosah
- 20–300 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Kubické průchozí senzory s různými typy světla
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 21M
- Rozměr
- 15,4 × 51,1 × 42,7 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (přijímač)
- Druh světla
- Červené světlo
- Dosah
- 0–20 m
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný
Zinkový tlakový odlitek - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Svislé průchozí senzory s různými typy světla pro montáž do otvoru
- Konstrukční řada
- R81K
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (vysílač)
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Dosah
- 0.3...20 m
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
-
ABS
PMMA - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Součástí dodávky
- Úhlové držáky
Další příklady použití při montáži modulů a balení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry