Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Asistent BCM

Stačí několik kliknutí a můžete optimalizovat senzory BCM pro svou aplikaci. Kromě různých norem ISO pro širokou škálu typů strojů máte také přístup k rozsáhlé databázi s více než 160 000 typy.

Využijte snímače BCM co nejlépe a zajistěte tak dostupnost svých systémů.

Monitorování podle normy ISO

Na základě vašich informací může asistent použít příslušnou normu ISO pro váš stroj.

Vyberte, který typ stroje (např. čerpadlo) má být monitorován.

Zadejte, jakou monitorovací funkci (např. ISO 10816-7) má senzor vykonávat.

Zadejte potřebné informace (např. výkonnostní třídu) z aplikace.

Zvolte orientaci, ve které má být snímač namontován na stroj.

Zobrazí se přehled automaticky nastavených zón přísnosti ISO a alarmů.

Konfigurace vaší monitorovací funkce je dokončena a připravena k přenosu do snímače.

Průvodce nastaví příslušné parametry a přenese je do snímače.

Data relevantní pro vaši monitorovací funkci se poté zobrazí ve vizualizaci.


Monitorování datových uložišť

Vyberte uložiště, které chcete monitorovat, a průvodce udělá zbytek za vás.

Vyberte další monitorovací funkci (např. frekvence ukládání), kterou má senzor provádět.

Definujte metodu, která má být použita pro poskytování informací o rychlosti do snímače.

Vyberte ložisko z naší rozsáhlé databáze. S více než 160 000 typy určitě najdete to správné.

Získáte přehled automaticky nastavených frekvencí ložisek (BPFI, BPFO, BSF).

Konfigurace vaší monitorovací funkce je dokončena a připravena k přenosu do snímače.

Průvodce nastaví příslušné parametry a přenese je do snímače.

V přehledu vidíte, že obě monitorovací funkce jsou aktivní současně.

Data relevantní pro vaši monitorovací funkci se pak zobrazí ve vizualizaci.


Zaujala vás funkce BCM Assistant? Obraťte se na nás.