Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Monitorování motoru

Monitorování elektromotorů

Abyste mohli cíleně monitorovat své elektromotory, nabízí Vám společnost Balluff ucelené řešení pro dodatečné vybavení pro monitorování procesů. Předcházejte neplánovaným poruchám a odstávkám strojů pomocí systému CMTK tím, že budete vždy sledovat vibrace a další měřené veličiny svých elektromotorů. Použitím CMTK můžete ušetřit náklady, protože veškerou údržbu lze plánovat. Proces a provozuschopnost motorů zajišťuje monitorování motorů.


Monitorování elektromotorů pro prediktivní údržbu

CMTK od společnosti Balluff umožňuje provádět prediktivní údržbu elektromotorů. Provozní data jsou zaznamenávána a vyhodnocována nepřetržitě, aby bylo možné sledovat všechny motory a provozovat je prediktivním způsobem. Nadměrné vibrace, nevyváženost a opotřebení jsou odhaleny včas. Průběžné sledování mezních hodnot: Jakmile dojde k překročení mezní hodnoty, jste okamžitě a zcela automaticky informováni. Pomocí CMTK jsou různé měřené veličiny přehledně zobrazeny a je umožněna trvalá diagnostika např. přetížení, závad vinutí nebo poškození ložisek. Tímto způsobem lze včas a s dostatečným předstihem naplánovat údržbová opatření, což Vám pomůže výrazně prodloužit životnost motorů a zajistit vyšší dostupnost stroje nebo systému.


Modernizace elektromotorů pro monitorování motorů

Komponenty obsahující CMTK lze připojit k motoru jako dodatečné řešení a modernizovat tak již existující systémy. Ať už samostatně jako samostatné řešení nebo připojené ke cloudu či řídicímu systému stroje, umožňuje tak modernizaci a digitalizaci zastaralých strojů a systémů.

Získáte plně komplexní, předem nakonfigurované řešení pro monitorování stavu, které lze namontovat na mnoho typů motorů. Systém je nastaven během několika minut a další uživatelské pokyny jsou intuitivní a snadno ovladatelné. Společnost Balluff Vám tímto nabízí ideální řešení modernizace pro Vaši společnost.

Sledování procesů je zajištěno nezávisle na místě díky integraci do sítě. To znamená, že pro sledování strojů a systémů již není nutné, aby u stroje pracoval zaměstnanec výroby. To znamená, že jste v digitalizaci procesů o celý krok dál.

Se sadou CMTK získáte kompletní balíček, s nímž můžete mít své motory neustále pod dohledem. Software umožňuje přenášet, vizualizovat a vyhodnocovat data přímo na základní jednotce, ke které lze připojit až čtyři snímače.