Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Monitorování teploty v různých průmyslových odvětvích

Správná teplota je důležitým prvkem pro správnou funkci strojů. Naše snímače teploty ve spojení s hardwarem a softwarem CMTK Vám poskytnou ideální možnost monitorování tepla a chladu ve Vaší společnosti.

Snímače lze namontovat na mnoho míst a měřit například kontaktní teplotu důležitých součástí, jako jsou vřetena, ložiska nebo motory, ale také teplotu kapalin. Systém CMTK Vás upozorňuje na odchylky od individuálně definovaných mezních hodnot a pomáhá Vám šetřit náklady a předcházet odstávkám stroje tím, že minimalizuje překračování mezních hodnot a umožňuje plánovat údržbu s předstihem. CMTK je ideálním řešením pro monitorování teploty a obecné monitorování stavu v průmyslu.


Monitorování hydraulických jednotek

V průmyslu mají hydraulické systémy pevně stanovenou teplotu, která nesmí být v hydraulickém agregátu překročena. Pokud jsou například provozovány s kapalinami na bázi vody, zvýšená teplota způsobí selhání jednotky, protože voda by se při překročení určité teploty odpařila.

V tomto okamžiku je důležité nastavit mezní hodnotu a sledovat teplotu, aby bylo možné včas zahájit opatření a předejít tak nejhoršímu. Notifikace, např. prostřednictvím e-mailu, zajišťují monitorování i v době, kdy je stroj bez obsluhy. Záznamy dat také umožňují vysledovat počátek poruchy.


Monitorování teploty obráběcích strojů

Vlivy teploty jsou jedny z hlavních chyb ve výrobní technologii. Okolní teplota zde hraje určitou roli, ale mnohem důležitější je vnitřní teplota jednotlivých částí stroje. Vady a opotřebení se obvykle projeví změnou chování stroje, přičemž původem je obvykle teplotní odchylka.

Zde přichází na řadu speciálně nakonfigurované monitorování teploty. Systém CMTK od společnosti Balluff měří teplotní podmínky a vizualizuje shromážděná data. Software vizualizuje získané informace a sleduje stav stroje na základě definovatelných charakteristických hodnot, aby bylo možné včas zareagovat.


Monitorování stavu při extrémních teplotách

Společnost Balluff nabízí výběr snímačů odolných vůči teplotě, které umožňují sledování teploty i v horkém nebo chladném prostředí. Připojte tyto snímače ke svým strojům a systémům a využijte výhod pohodlného sledování stavu strojů. Zjistěte, které snímače jsou pro Vaši společnost tím správným řešením, abyste se vyhnuli problémům se stroji.