Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Monitorování ventilátorů

Monitorování ventilátorů: Spolehlivé monitorování Vašich vzduchotechnických systémů

Nechte své ventilátory a vzduchotechnické systémy nepřetržitě a spolehlivě monitorovat pomocí našeho CMTK. Ať už se jedná o tlak, teplotu nebo otáčky - s naším CMTK máte vždy přehled o všech důležitých měřených veličinách pro plánování údržby a bezproblémovou funkci stroje.

Pomocí systému CMTK můžete trvale sledovat výkon ventilátorů a odsávacích systémů a zajistit tak jejich bezproblémový provoz.


Monitorování vibrací ventilátorů

Počínající opotřebení součástí ventilátoru nebo nevyváženost se včas projeví vibracemi. Průběžné monitorování vibrací pomocí systému CMTK tak umožňuje včasnou reakci ještě předtím, než dojde k poruše. Můžete definovat mezní hodnoty vibrací a při jejich překročení se zobrazí varování. Tímto způsobem lze včas a s dostatečným předstihem naplánovat údržbová opatření.


Sledování rychlosti ventilátorů

Můžete také sledovat rychlost ventilátorů. Při implementaci CMTK můžete snadno definovat mezní hodnoty rychlosti. V případě odchylek v jakémkoli směru budete neprodleně informováni, například e-mailem. Díky monitorování ventilátorů jsou porušení mezních hodnot nebo v nejhorším případě poruchy oznámeny co nejrychleji, aby bylo možné odstranit závadu. Díky monitorování mezních hodnot ventilátorů nebo v nejhorším případě poruchy, jsou informace předány co nejrychleji, aby bylo možné předejít závadě či ji zcela odstranit.


Jednoduché monitorování tlakových podmínek

Tlakové poměry ve Vašich vzduchových systémech se mohou vlivem mnoha faktorů, jako je například ucpání v důsledku znečištění, odchýlit od stanovené normy a způsobit poruchy výkonu, poškození nebo odstávku stroje. Abychom tomu zabránili, náš CMTK neustále monitoruje různé měřené veličiny a včas odhaluje závady a odchylky. Systém hlášení, který je součástí CMTK, Vás přímo informuje o změnách a dává Vám možnost včas reagovat a předejít tak poškození a poruchám ventilátorů.


Modernizace větracích systémů

Pomocí CMTK pro monitorování ventilátorů můžete snadno modernizovat a dovybavit stávající systémy. Můžete tak dát zastaralým ventilátorům a odsávacím systémům šanci na další dlouhá léta vysokého výkonu.

Snímače s podporou IO-Link jsou připojeny k Vašim vzduchotechnickým systémům a podporují monitorování ventilátorů. Software a základní jednotka pro připojení snímačů jsou rovněž dodávány se CMTK. Získáte tak kompletní řešení modernizace od jediného dodavatele.