Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti

Maximalizace OEE a efektivity s automatizačními řešeními od společnosti Balluff

Intralogistika

V intralogistice není efektivita díky automatizaci jen cílem, ale nutností, pokud jde o rychlou, přesnou a sledovatelnou výrobu surovin a materiálů. Automatizace klíčových procesů, jako je řízení skladu, správa zásob a manipulace s materiálem, včetně dopravy, přepravy, nakládky a vykládky, třídění a vychystávání, má zásadní význam pro zvýšení dostupnosti a provozuschopnosti, snížení nákladů v organizaci a v konečném důsledku pro zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE).


Efektivní a bezchybné procesy s intralogistickými řešeními od společnosti Balluff

Komponenty a řešení pro automatizaci intralogistických procesů

Optimalizujte své automatizované řízení skladu a manipulaci s materiálem pomocí osvědčených komponent a řešení pro automatizaci intralogistických procesů od společnosti Balluff, které zlepšují propustnost a přesnost v různých průmyslových odvětvích.

Patří mezi ně IO-Link, optoelektronické, indukční senzory a senzory pro monitorování stavu, jakož i řešení RFID a čtení kódů. Spektrum sahá od nízkonákladových až po inteligentní digitalizované systémy a dokládá naše hluboké znalosti průmyslových odvětví, jako je automobilový průmysl, výroba baterií, balení a montáž elektroniky.

Automatizační komponenty a prvotřídní poradenství

Společnost Balluff usnadňuje firmám přechod na pokročilé automatizační technologie tím, že využívá jednoduchá řešení integrace a modernizace robotů a automatizačních komponent, čímž zajišťuje bezproblémovou cestu k modernizaci stávajících systémů. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní poradenství, aby zvládli složitost bezproblémové integrace nových technologií do svých strojů a procesů.

Integrací technologií Balluff do vašich intralogistických procesů dosáhnete vyšší efektivity, nižších nákladů, vyššího výkonu a propustnosti a štíhlejších pracovních postupů.


Hlavní aplikace v automatizaci intralogistiky

Zjistěte, jak můžeme zlepšit vaše systémy a intralogistické procesy, abyste efektivně překonali vaše logistické výzvy.

Průvodce automatizací v intralogistice

Od regálu k dodávce - zvýšení efektivity ve skladech a závodech díky automatizaci
K průvodci


Rychlost, sledovatelnost a kvalita ve všech oblastech intralogistické automatizace.

Automatizované skladovací a vyhledávací systémy: zvýšení efektivity a přesnosti

Efektivní řízení skladových zásob a pohybu materiálu je výzvou pro společnosti téměř ve všech průmyslových odvětvích. Manuální procesy lze dnes často nahradit využitím automatizovaných skladovacích a vychystávacích systémů, včetně robotické manipulace a automatizačních technologií, jako jsou dynamické kyvadlové systémy a skladovací a vychystávací stroje. Tyto systémy zajišťují přesnost a propustnost a také transparentnost díky inovativním identifikačním řešením a možnostem řízení řízeného softwarem.

Díky technologiím společnosti Balluff, včetně pokročilých senzorů, sítí a identifikačních technologií, lze skladovací a vyhledávací systémy výrazně zdokonalit. IO-Link podporuje komunikaci mezi senzory, akčními členy a řídicími jednotkami, což zlepšuje řízení zásob a provozní efektivitu a pozitivně ovlivňuje hospodářský výsledek.

Řešení pro přepravu a dopravu: Optimalizace toku materiálu

Zefektivnění automatizovaných intralogistických procesů, jako je přeprava, třídění, nakládání a vykládání, vychystávání, vyrovnávání, skladování a ukládání, má zásadní význam pro optimalizaci propustnosti a dostupnosti. Efektivní přeprava materiálu z bodu A do bodu B má zásadní význam, zejména s klesající velikostí šarží v důsledku rostoucích koncepcí individualizace.

Identifikační technologie a software od společnosti Balluff zlepšují váš automatizovaný dopravní a logistický systém a zajišťují přesné sledování zboží. Kromě toho společnost Balluff nabízí senzorové, kabelové a síťové technologie pro optimalizaci interních logistických procesů, od nosičů nákladu až po řídicí a dopravní řešení, aby byla zajištěna vysoká dostupnost a propustnost.

Automatické třídicí a vychystávací systémy: správně sestavené - ať už částečně, nebo plně automatizované.

Spolehlivé třídění a vychystávání pomocí automatizovaných systémů a robotické manipulace - ať už pro výrobu, nebo pro zákaznické objednávky - šetří firmám čas a peníze v intralogistice a zajišťuje maximální kvalitu výrobků.

Automatizační komponenty a řešení společnosti Balluff pro intralogistiku vám pomohou takové projekty efektivně realizovat. Důraz je zde kladen na optimalizaci nákladů při identifikaci a kontrole kvality, jakož i při přepravě a označování ve vaší vychystávací a třídicí logistice. Velký potenciál úspor je také v poloautomatizované logistice nebo v manuálním pracovním prostředí, např. prostřednictvím kolaborativních robotů nebo systémů pick-to-light, které snižují pracovní zátěž zaměstnanců.


Komponenty a systémy, které nabízejí jasné výhody pro vaše úkoly v oblasti automatizace intralogistiky

Pro výrobce strojů

Pro vedoucí výroby

Pro vedoucí skladů


  • Odolná a nákladově efektivní řešení pro optimalizovanou funkčnost systémů a strojů, která přispívají ke zlepšení kvality a výtěžnosti výrobků.

  • Odborné poradenství při výběru a integraci nejlepších komponent pro zlepšení dostupnosti a efektivity systému.

  • Automatizační komponenty na míru pro speciální koncepce strojů


  • Zlepšení výkonnosti, přesnosti a plynulého provozu díky automatizaci

  • Bezproblémová integrace do stávajících výrobních linek vaší společnosti pro lepší řízení a výkonnost systému.

  • Monitorování stavu a prediktivní údržba pro minimalizaci prostojů a zajištění dostupnosti systému.


  • Technologie RFID a snímačů pro přesné sledování zboží a majetku

  • Efektivní řízení skladů díky optimalizaci procesů skladování a vyhledávání.

  • Energeticky účinný provoz s technologií IO-Link pro úsporu nákladů a udržitelné využívání energie


Klíčové produkty pro automatizaci intralogistiky

Objevte širokou škálu produktů, které jsou speciálně přizpůsobeny výzvám intralogistiky. Naše produkty vám pomohou zlepšit OEE a zajistit kvalitu výroby - od monitorování stavu až po rozšířenou sledovatelnost.


Další informace o intralogistice a automatizaci ve vašem odvětví


Máte nějaké dotazy? Pak se obraťte na naše odborníky na intralogistiku!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics