Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kapacitní snímací hlava snímá velký rozsah

Kapacitní snímací hlava snímá velký rozsah

Naše samolepicí kapacitní snímací hlava je obzvláště vhodná pro nepřetržité bezdotykové zjišťování stavu naplnění u nádrží nebo vnějších stěn potrubí ve velkém rozsahu snímání. Snímací hlava je flexibilní a lze ji individuálně vyladit na požadovanou délku. Díky její integrované lepicí ploše ji můžete bez dalšího příslušenství snadno nainstalovat na stěny nádrží. Pomocí samostatně dodávaného zesilovače je možné nepřetržitě snímat stavy naplnění jak analogově, tak také přes rozhraní IO-Link. Jedním snímačem tak můžete okamžitě detekovat překročení minimální nebo maximální hodnoty. Pomocí tohoto snímače můžete současně provádět měření stavu naplnění v celém rozsahu.

Speciální charakteristiky

  • kontinuální měření
  • bezdotykové
  • individuálně přizpůsobitelné (min. 108 mm)
  • velký rozsah snímání až 850 mm
  • flexibilní snímací plocha
  • mnohostranné možnosti nastavení pomocí komfortního analogového zesilovače nebo zesilovače IO-Link