Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích pomocí hydrostatických snímačů tlaku

Zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích pomocí hydrostatických snímačů tlaku

Pro nepřetržité zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích jsou ideální naše hydrostatické snímače tlaku. Měří rychle a přesně, snadno se montují a lze je použít také při vysokých hygienických požadavcích. Hydrostatický tlak sledujete stejně tak spolehlivě, když snímač umístíte v malé vzdálenosti od nádrže.

Speciální charakteristiky

  • pouzdro z ušlechtilé oceli s krytím IP69K, splňuje standardy FDA
  • dostupné s technologií IO-Link
  • procesní přípojka splňující hygienické předpisy
  • tlakový rozsah od 50 mbarů
  • vysoká linearita

Související témata