Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a přesné také při přetlaku

Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a přesné také při přetlaku

Ultrazvukové snímače BUS M30E2 firmy Balluff jsou chemicky odolné a měří stavy naplnění přesně a bezdotykově. A to jak při normálním tlaku, tak také v zásobnících a nádržích s přetlakem až 6 barů. Tlakotěsná montáž do zásobníku probíhá zcela jednoduše pomocí 1palcové závitové příruby. Další výhoda: Kombinací spínacího a analogového výstupu lze současně provádět měření stavu naplnění i ochranu před přetečením.

Speciální charakteristiky

  • membrána PTFE na ochranu proti agresivním médiím
  • bezdotykové měření
  • provozní snímací vzdálenost 1,3 m, mezní snímací vzdálenost 5 m
  • díky softwarovému filtru je možné použití u nádrží plněných shora nebo u nádrží s míchačem
  • kvalitní pouzdro z ušlechtilé oceli pro použití v potravinářském průmyslu
  • procesní přípojka G1
  • spínací a analogový výstup v jednom snímači nebo provedení se dvěma spínacími výstupy PNP
  • jednoduše nastavitelné pomocí digitálního displeje
  • stupeň krytí IP67