Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola stavu naplnění pomocí magnetostrikčních systémů pro snímání polohy u nemagnetických nádrží

Kontrola stavu naplnění pomocí magnetostrikčních systémů pro snímání polohy u nemagnetických nádrží

K bezdotykové kontrole stavu naplnění u nádrží z nemagnetických materiálů, jako je sklo, ušlechtilá ocel nebo plast lze použít naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL v tyčovém provedení. Stěna nádrže přitom může být tlustá až 8 mm. Pro samotnou kontrolu vyznačí stav naplnění magnetický kroužek integrovaný v plováku. Měřicí systém rozezná ze svého umístění mimo nádrž polohu plováku a vyšle signál

k vyhodnocení. Lze tak spolehlivě zjišťovat výšky naplnění od několika milimetrů až do 6 m.

Speciální charakteristiky

  • bezdotyková kontrola
  • dodatečně nainstalovatelné
  • vhodné pro oblasti s nebezpečím výbuchu: jsou dostupná provedení se schválením ATEX
  • rozmanitá rozhraní
  • jednoduchá montáž na obtokových trubkách pro nepřetržité zjišťování stavu naplnění