Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Snímač hladiny BTL pro dodržení nejvyšších hygienických norem

Snímač hladiny BTL pro dodržení nejvyšších hygienických norem

Přísné podmínky v potravinářském průmyslu nejsou pro náš snímač hladiny BTL-SF problém. V aplikacích, v nichž má zásadní význam hygiena, se mnohonásobně osvědčil, protože splňuje nejvyšší mezinárodní hygienické standardy. Toto vám umožní celosvětový prodej vašich zařízení. Snímač hladiny měří přesně v rozsahu mikrometrů a umožňuje vysokou přesnost plnění.

Speciální charakteristiky

  • mezinárodně certifikovaná kvalita (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • zajištěné plnění hygienických norem a dlouhá životnost díky 100 % ušlechtilé oceli
  • instalace nevyžadující seřízení
  • flexibilní montáž díky standardizovaným rozhraním
  • neutrální vůči všem kapalným médiím, odolný vůči pěně
  • CIP (Clean-in-Place – čištění na místě): snadno čistitelný i v namontovaném stavu
  • SIP (Sterilisation in Place – sterilizace na místě): vhodný pro procesní teploty až 130 °C
  • k dispozici stoupající a klesající signál