Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

11.07.2025

Kapazitive Sensoren in kleiner kubischer Bauform

Leistungsstark bei Füllstandserfassung und Objekterkennung

Kapazitive Sensoren in kleiner kubischer Bauform

Die kapazitiven Sensoren der Serie R08 erhält eine neue Generation mit verbesserten Eigenschaften. Die quaderförmigen Sensoren sind die optimale Lösung zur Objekterkennung und Füllstandserfassung. Sie eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen, auch bei schwierigen Medien. Die neue Generation des BCS R08 punktet mit verbesserten elektronischen Eigenschaften, erweiterter IO-LinkFunktionalität und einfacher, vielseitiger Installation auch bei begrenztem Einbauraum.

Ihre Vorteile bei Füllstandserfassung und Objekterkennung

Die kapazitiven Sensoren mit patentierter Smart Level Technologie erfassen Füllstände zuverlässig auch bei Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftungen durch Glas- und Kunststoffwände hindurch. Bei den meisten Medien sogar ohne nachträglichen Abgleich.

Bei der Objekterkennung mit Standardtechnologie punktet die neue Generation mit höheren Schaltabständen und damit erweiterten Einsatzradien.

All dies macht die neue Generation BCS R08 zu einer platzsparenden, leistungsfähigen und universell einsetzbaren Lösung – von der Halbleiterindustrie bis zur Medizintechnik.

Die Besonderheiten

  • kompakte, platzsparende Bauweise
  • Smart Level Technologie für die Füllstandserfassung leitfähiger Medien
  • Varianten mit IO-Link Schnittstelle
  • einfache Montage an Rohren mit Kabelbindern möglich

Was ist neu?

  • Erhöhter Schaltabstand von bis zu 12 mm
  • Verbesserte Schaum- und Anhaftungskompensation (Smart Level)
  • Erfassung hochleitfähiger Medien (Smart Level)
  • Erweiterte IO-Link-Funktionalität: kalibrierter Prozesswert und zwei Schaltausgänge

Produkte

Kapazitive Sensoren Standard für Objekterkennung oder Füllstandserfassung nicht leitfähiger Medien

BCS01CM

mit 2 m Kabel, NO PNP/NC NPN

BCS01CP

IO-Link, mit M12-Stecker, NO PNP/NC NPN

BCS01CK

mit M8-Stecker, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

mit 2 m Kabel, NC PNP/NO NPN

BCS01CL

mit M8-Stecker, NC PNP/NO NPN

BCS01CM

mit 2 m Kabel, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CP

IO-Link, mit M12-Stecker, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CK

mit M8-Stecker, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CN

mit 2 m Kabel, NC PNP/NO NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CL

mit M8-Stecker, NC PNP/NO NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails

Kapazitive Sensoren Smart Level für Füllstandserfassung leitfähiger Medien

BCS01CR

mit M8-Stecker, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

mit M8-Stecker, NC PNP/NO NPN

BCS01CW

mit 2 m Kabel, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, mit M12-Stecker, NO PNP/NC NPN

BCS01CU

mit 2 m Kabel, NO PNP/NC NPN

BCS01CR

mit M8-Stecker, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CT

mit M8-Stecker, NC PNP/NO NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CW

mit 2 m Kabel, NC PNP/NO NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CY

IO-Link, mit M12-Stecker, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
10 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Mehr Produktdetails
BCS01CU

mit 2 m Kabel, NO PNP/NC NPN

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Mehr Produktdetails

Zubehör

BAM02P1

Klemmhalter

BAM02P2

Klemmhalter

BAE00MN

Teach-Adapter

BAM02P1

Klemmhalter

Funktionsprinzip
Klemmhalter
Verwendung
für Kapazitive Sensoren BCS R08
Material
PP
Abmessung
22 x 10 x 35 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Lieferumfang
Klemmhalter (1x)
Mehr Produktdetails
BAM02P2

Klemmhalter

Funktionsprinzip
Klemmhalter
Verwendung
für Kapazitive Sensoren BCS R08
Material
PP
Abmessung
75 x 9.4 x 54 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Lieferumfang
Klemmhalter (1x)
Mehr Produktdetails
BAE00MN

Teach-Adapter

Funktionsprinzip
Teach-Adapter
Verwendung
für Induktive Abstandssensoren BAW
für Kapazitive Sensoren BCS
für Ultraschall-Sensoren BUS
Teachfunktion
Pin1 auf Pin2
Anschluss 1
M12x1-Buchse, 5-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 5-polig
Abmessung
12 x 30 x 300 mm
Material
PA
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails

Downloads

  • Kapazitiver Sensoren in kleiner kubischer Bauform
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten