Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

IO-Link in der Intralogistik – Rückgrat modularer Automation

Wie modulare Automatisierung Lagerprozesse stabilisiert und Transparenz schafft.

Daniel Oszczęda
31 März 2026 | 10:28 Uhr

Lesezeit: Minuten

Der Intralogistiksektor steht vor mehreren zentralen Herausforderungen. Arbeitskräftemangel, hohe Fluktuation und eine alternde Belegschaft machen es für Lagerhäuser immer schwieriger, ihre Personalplanung zuverlässig zu steuern. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Kunden erwarten schnelle, zuverlässige Lieferungen und eine präzise Bestandsübersicht über alle Kanäle hinweg – daher müssen intralogistische Systeme Nachfragespitzen bewältigen, ohne das Servicelevel zu beeinträchtigen. 
In einem solchen Umfeld ist Automatisierung kein Luxus mehr – sie ist eine strategische Notwendigkeit. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie hohe Anfangsinvestitionen in große automatisierte Systeme bremsen die Einführung jedoch häufig aus. Deshalb setzen viele Unternehmen auf skalierbare, modulare Konzepte, um Risiken zu reduzieren. 
 

In diesem Artikel wird erläutert, wie Automatisierungslösungen die Herausforderungen der Branche adressieren und warum ihr Erfolg von intelligenter Integration und der strategischen Auswahl geeigneter Technologien abhängt. Diese Herausforderungen verdeutlichen die dringende Notwendigkeit intuitiver Technologien und umfassender Schulungsprogramme, die Automatisierung zugänglich und nachhaltig machen. 

Steuerungsarchitektur mit IO-Link 

Jede Automatisierungslösung erfordert die Auswahl der passenden Kommunikationstechnologie für den Datenaustausch zwischen allen Systemkomponenten und angeschlossenen Geräten. eingesetzte Technologie beeinflusst zahlreiche Aspekte – von Installations- und Inbetriebnahme-Aufwand bis hin zu einfacher Wartung und einem fehlerfreien Betrieb. Deshalb nutzen heute viele Unternehmen IO-Link als Rückgrat ihrer Automatisierungssysteme in der Intralogistik. 

Wesentliche Vorteile von IO-Link 

  • Protokollunabhängig: Funktioniert mit allen wichtigen industriellen Netzwerken. 

  • Offener Standard: Verfügbar mit Geräten von Hunderten von Anbietern. 

  • Flexibel: Kabelgebundene und drahtlose Optionen sowie IO-Link Safety. 

  • Skalierbar: Integriert problemlos einfache Sensoren bis hin zu intelligenten Geräten. 

Warum IO-Link für die Intralogistik? 

  • Vereinfachte Verdrahtung. IO-Link verwendet Standard-3-Draht-Kabel mit gängigen M12-Steckern. Dies reduziert Kosten und Installationszeiten und ersetzt mehrere Schnittstellen wie RS232, analoge Signale oder Mehrleiteranschlüsse. 

  • Schnellere Inbetriebnahme. IO-Link ermöglicht OEMs und Systemintegratoren mehr Flexibilität im Design und beschleunigt den Systemstart. Für Endnutzer sorgt es für höhere Transparenz und vereinfachte Wartung. Zudem erleichtert IO-Link die SPS-Programmierung und Geräteparametrierung. 

  • Drag-and-drop-Funktionalität. Tools wie das Balluff Engineering Tool ermöglichen die einfache Erstellung von Konfigurationsdateien für Profinet- und EtherCAT-Netzwerke unter Verwendung von standardisierten IODD-Dateien. 

  • Minimierte Ausfallzeiten. Der Geräteaustausch erfolgt als echtes Plug-and-Play – ganz ohne erneute Programmierung. Das System übernimmt die bisherigen Einstellungen automatisch. 

Predictive Maintenance und Condition Monitoring 

Ein wesentlicher Beitrag zu höherer Produktivität und Effizienz ist die Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten. In intralogistischen Systemen gelten die Antriebe als kritischste Komponenten und werden üblicherweise mithilfe von Vibrations- und Temperatursensoren überwacht. 
Der optimale Ansatz ist eine kontinuierliche Zustandsüberwachung mit fortschrittlichen Vibrations- und Temperatursensoren, die über integrierte Datenvorverarbeitung und intelligente Algorithmen verfügen. Diese Systeme ermöglichen die permanente Überwachung kritischer Komponenten wie z.B. Lager durch frequenzselektive Analysen (FFT). Bei Bedarf können zudem spezifische Rohvibrationsdaten weitergegeben werden. 
 

Balluff CMTK ist ein Plug-and-Play-On-Premise-System für industrielles Condition Monitoring. Es ermöglicht eine schnelle Implementierung und nahtlose Integration in bestehende Umgebungen, ohne IT- oder Automationsnetzwerke zu belasten. Das CMTK unterstützt alle IO-Link-Sensoren, einschließlich fortschrittlicher BCM-Sensoren für Vibrations- und Temperaturüberwachung. Die Konfiguration und Visualisierung erfolgt browserbasiert, ohne zusätzliche Software. Dashboards, Trendanalysen und Alarmfunktionen ermöglichen eine proaktive Wartung. Das System lässt sich auf bis zu 44 Sensoren erweitern und unterstützt sowohl Auswertungen von Frequenzspektren als auch Trendanalysen.  

So können Wartungsteams frühzeitig Unwuchten, Fehlausrichtungen oder Lagerprobleme erkennen. Algorithmen für die Erkennung von Anomalien analysieren kontinuierlich die Sensordaten und vergleichen Echtzeitwerte mit historischen Basislinien sowie definierten Grenzwerten, um potenzielle Fehler rechtzeitig zu identifizieren. 
 

Die Kraft der 3D-Vision in Palettierung und Fulfillment 

3D-Vision-Technologie revolutioniert Automatisierung in Palettierung und Fulfillment, indem sie Robotern präzises Sehen ermöglicht. Lösungen wie die Balluff „rc_visard 3D-Kamera“ kombinieren Tiefenerkennung mit integrierter Intelligenz, sodass Roboter Position, Orientierung und Größe von Objekten erkennen – selbst in dynamischen oder chaotischen Umgebungen. Mit Softwaremodulen wie BoxPick (Depalettierung) oder ItemPick (Kommissionierung) liefern diese Systeme sofort nutzbare Greifkoordinaten an den Roboter – ganz ohne externe Rechner oder komplexe Programmierung. Dies ermöglicht eine schnellere Implementierung, reduzierte Integrationskosten und höhere Flexibilität. 
 
Indem manuelles Kommissionieren ersetzt wird, spart 3D-Vision wertvollen Platz, erhöht Durchsatz und Genauigkeit und sorgt für einen reibungslosen Betrieb – selbst bei hoher Nachfrage. 

RFID

In vielen intralogistischen Bereichen unterstützt die RFID-Technologie die Automatisierung und steigert Effizienz und Rückverfolgbarkeit. 

Automatisierte Bestandsverwaltung

Strategisch platzierte RFID-Lesegeräte – z. B. an Wareneingängen, Fördertechnik und Lagerplätzen – erfassen Daten automatisch während der Warenbewegung. Dies reduziert Fehler, beschleunigt Inventuren und sorgt für stets aktuelle Bestände.  

Rückverfolgbarkeit im gesamten Prozess 

RFID dokumentiert jede Bewegung eines Artikels – vom Wareneingang bis zum Versand. Dies ist wichtig für Compliance, Qualitätssicherung und Rückrufmanagement.  

  • Echtzeitdatenerfassung. RFID aktualisiert Bestände automatisch und erreicht Genauigkeiten von über 99 %. 

  • Schnellerer Materialfluss. Förder- und Robotersysteme mit RFID erkennen Artikel sofort und reduzieren Engpässe. 

  • Integration ins WMS. RFID-Daten ermöglichen die dynamische Lagerplatzvergabe, optimierte Kommissionierung und automatische Nachschubprozesse. 

  • Reduzierte Arbeitskosten. Durch Wegfall manueller Scans können Mitarbeitende höherwertige Aufgaben übernehmen. 
     

Diese Technologien ermöglichen skalierbare, effiziente und zukunftssichere intralogistische Systeme.

Schlüsselwörter

  • RFID

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Daniel Oszczęda

Daniel Oszczęda


5 Beiträge

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten