- Treffen Sie uns auf der all about automation 2024
- Balluff auf der SPS Messe 2024 in Nürnberg
- Besuchen Sie uns auf der automatica 2023
- Besuchen Sie uns auf der maintenance 2024
- MedtecLIVE with T4M 2023
- Besuchen Sie uns auf der Battery Show 2023
- Besuchen Sie uns auf der Interpack 2023
- Besuchen Sie uns auf der EMO 2023
- Balluff auf der Anuga FoodTec 2024
- Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2024
Besuchen Sie uns auf der Battery Show 2023
Der Treffpunkt für innovative Batterie- und H/EV-Technologie
Vom 23. bis 25. Mai 2023 trifft sich die Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie-Branche in Stuttgart auf der Battery Show Europe. In vier Hallen haben Sie die Möglichkeit, Lösungen für Ihre Anwendungsbedürfnisse zu finden, einen Blick auf die neuesten Technologien zu werfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Als langjähriger Partner der Automobilindustrie sind wir ebenfalls dabei! Erfahren Sie an unserem Stand in der Halle 6 Stand F60 wie wir Sie dabei unterstützen können, die Produktivität und Anlagenverfügbarkeit Ihrer Batterieherstellung weiter zu erhöhen.
Sie möchten zum Beispiel frühzeitig wissen, welche Maschine oder Komponente in Ihrer Anlage in nächster Zeit Probleme machen könnte – wir bieten die für Sie passende Lösung für den einfachen Einstieg in das Condition Monitoring.
Weitere Einblicke in unser Ausstellungsprogramm:
IO-Link: Sensor-Kommunikation auf einem neuen Level.
RFID und optische Identifikation - einfach und flexibel anwendbar.
Condition Monitoring: Kontinuierliche Zustandsüberwachung von Maschinen, Anlagen und Prozessen.
Lineare Positionsmessung: Exaktes und wiederholtes Positionieren von Objekten auf einer Geraden.
Sichern Sie sich Ihren Code für ein kostenfreies Messeticket.
Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand. Sie können sich mit dem unten stehenden Formular Ihren Gutscheincode für einen kostenlosen Messeeintritt zur Messe anfordern.
Formular ausfüllen und kostenfreien Ticketcode erhalten
Die Anzahl verfügbarer Codes ist begrenzt. Pro Person und E-Mail-Adresse kann nur ein Code pro Messe angefragt werden. Sie erhalten den individuellen Ticketcode nach dem Absenden des Formulars per E-Mail. Wenn Sie in unseren Systemen bisher noch nicht hinterlegt sind, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse erst bestätigen, um den Code für eine kostenfreie Tageskarte zu erhalten. Mit der Anfrage des kostenfreien Gutscheincodes stimmen Sie auch der Anmeldung zu den Balluff News zu.
Unsere Highlights für Sie
Unsere Downloads für Sie
-
Batterieindustrie – Qualität und Zuverlässigkeit für die Mobilität der Zukunft
-
Batteriemontage - Rückverfolgbarkeit und Flexibilität in allen Fertigungsschritten
-
Produkte + Neuheiten – beste Qualität für die effiziente Automation
-
IdentSensor BVS – zur optischen Identifikation
-
Industrial RFID-Systeme - Alle Daten im Blick
-
IO-Link Wireless in der Montage – Sensordaten drahtlos an die Steuerung übertragen
-
IO-Link Wireless – intelligent, kommunikativ, kabellos