Produkte
Produkte
Kontakt & Support
Warenkorb
Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Besuchen Sie uns auf der EMO 2023

Erleben Sie die Zukunft der Produktionstechnologien in der Metallindustrie

Bohren, fräsen, schleifen, stanzen, messen: Die EMO 2023 vom 18. bis 23. September 2023 in Hannover ist Pflichtveranstaltung für alle, die Metall zerspanen, umformen oder auf andere Weise behandeln. Von IoT bis Nachhaltigkeit wird auf der Weltleitmesse für die Metallindustrie nicht weniger als die Zukunft der Produktion gezeigt – und Balluff ist selbstverständlich mit dabei!

Entdecken Sie am Balluff Messestand, Halle 9 Stand F23 ein einzigartiges Lösungsportfolio für die Metallbearbeitung, ganz egal, ob es um Anwendungen in der Antriebstechnik, Werkzeug- und Formenbau, Mobilität oder Medizintechnik geht. Nutzen Sie diese Chance auf Eindrücke aus erster Hand und interessante Gespräche mit unserem Messeteam: Reservieren Sie gleich Ihr kostenfreies Messeticket!

Wir freuen uns auf Sie!


Aktuelle Fachvorträge für Sie

Delfine machen es vor - mit Ultraschall hydraulische Kurzhubzylinder überwachen

Durch die Abgabe von Ultraschall in die Hydraulikflüssigkeit überwacht unser neuer Sensor den Spannvorgang direkt, kontinuierlich und schnell. Zudem können kritische Veränderungen im Medium, z.B. durch Luft oder Partikel im Hydrauliksystem, erkannt werden.

Christian Seyfried, Produktmanager
Dienstag, 19.09.2023, 13:30 – 13:50 Uhr


Sichern Sie sich Ihren Code für ein kostenfreies Messeticket

Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand. Fordern Sie gleich mit dem unten stehenden Formular Ihren Gutscheincode für Ihren kostenlosen Messeeintritt an.

Formular ausfüllen und kostenfreien Ticketcode erhalten

Die Anzahl verfügbarer Codes ist begrenzt. Pro Person und E-Mail-Adresse kann nur ein Code angefragt werden. Sie erhalten den individuellen Ticketcode nach dem Absenden des Formulars per E-Mail. Wenn Sie in unseren Systemen bisher noch nicht hinterlegt sind, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse erst bestätigen, um den Code für eine kostenfreie Tageskarte zu erhalten. Mit der Anfrage des kostenfreien Gutscheincodes stimmen Sie auch der Anmeldung zu den Balluff News zu.

Wo finden Sie uns?

Halle 9, Stand F23

Zum Ausstellerverzeichnis
Sie möchten weitere Infos zur EMO?

Hier finden Sie die Hallenübersicht, alle Aussteller und Anfahrtsinformationen.

Zur offiziellen Website

Effiziente Lösungen für die Fräsmaschine

Erfahren Sie mehr über Eigenschaften und Vorteile und überzeugen Sie sich von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei der Automatisierung Ihrer Maschinen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Starten Sie die Animation über die Steuerleiste am unteren Rand der Animation. Oder erkunden Sie das Modell jederzeit selbst mit Maus oder Touch, auch während der Demonstration. Für weitere Informationen und Details klicken Sie direkt auf die Produkt-Hotspots.

Unsere Highlights für Sie


Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen