- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de las baterías
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Desde el sistema hidráulico hasta la solución de transmisión digital
En red y altamente flexible

Los sensores y actuadores universales manejan cualquier número de tareas y proporcionan información y valores en formato digital utilizando el protocolo estandarizado IO-Link (IEC 61131-9). Un maestro IO-Link se comunica con el nivel del bus de campo y el controlador.
Los valores transmitidos también proporcionan información para el diagnóstico, se pueden documentar y se pueden visualizar o analizar directamente en la nube.
Esta solución ofrece importantes ventajas de IO-Link
Instalación simple con cables estándar prefabricados
Alto nivel de economía gracias a los cables estándar sin blindaje económicos
Señales sin ruido a través de una interfaz digital
Facilidad de manejo ya que el software para la configuración de parámetros y los datos de servicio son compatible con cualquier marca
Fácil monitoreo, análisis y documentación ya que los datos de servicio individuales están disponibles
(1) Controlador de máquina (2) Análisis, documentación de datos en la nube (3) Monitoreo, visualización de los datos adquiridos (4) Eje autónomo en el nivel de campo (5) Detección de flujo de medios líquidos con controlador de flujo térmico BFF (6) Medición de la temperatura con sensores de temperatura BFT (7) Parametrización de válvulas mediante IO-Link (8) Medición de presión con sensores de presión BSP (9) Detección continua de nivel con sensores de posición lineal magnetoestrictivos BTL (10) Monitoreo de nivel mediante la detección de valor límite con sensores capacitivos BCS