- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de las baterías
- Industria de Neumáticos
Rango versátil de rendimiento - con IO-Link
Soluciones innovadoras que ayudan a la alta disponibilidad del sistema

Con Balluff tiene a su disposición una gama de sensores compactos, sistemas fáciles de integrar y tecnología de red inteligente con un rango de rendimiento amplio y versátil. Nuestro know-how le permite controlar de manera fiable la presión, el nivel, la temperatura y las carreras.
Tenemos soluciones de alta calidad para la detección de posición y fin de carrera, así como para la medición de nivel y flujo para cilindros, válvulas y pinzas. Brindamos soluciones para prácticamente cualquier tipo de cilindro, incluidos los que están hechos de materiales no magnéticos o para su uso en áreas con peligro de explosión. Utilice nuestros sistemas redundantes para cumplir con las más altas normas de seguridad. Nuestros sensores y sistemas detectan la carrera del cilindro de manera fiable y prácticamente en cualquier situación. Al mismo tiempo, nuestros sensores de proceso monitorean los medios de proceso de manera fiable, asegurando, por ejemplo, la viscosidad adecuada del aceite hidráulico.
Ya sea para accionamientos hidráulicos o neumáticos, ofrecemos retroalimentación lineal perfecta. Nuestros sensores inteligentes de posición lineal magnetoestrictivos son ideales para la integración en el área de presión del cilindro. Esto hace que la unidad sea compatible con IIoT.
Nuestro range de rendimiento en un vistazo
Sensores para detección de posición y fin de carrera en cilindros hidráulicos y válvulas
Sensores capacitivos para monitoreo de líquidos
Sensores de presión para el monitoreo del circuito hidráulico
Sensores de temperatura y controladores de flujo
Tecnología de red y conexión para comunicación industrial
Oficinas en todo el mundo con consultoría técnica, ventas, servicio postventa y suministro de refacciones