Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A hegesztőeszközök pontos pozicionálása a cella összeszerelése során

Megbízható folyamatvezérlés és nagy hatékonyság a BMP mágneses mező pozíciómérő rendszerrel

A BMP mágneses mező pozíciómérő rendszerünk támogatja Önt a hegesztőszerszámok pontos pozicionálásában, például az elektródatüskék ultrahangos hegesztése során. A rendszer biztosítja a megbízható folyamatminőséget, és garantálja a munkadarabok hatékony és egyidejű feldolgozását. A folyamatos folyamatfelügyeletnek köszönhetően kopásmentesen szabályozhatja folyamatait, és növelheti az energiahatékonyságot. A BMP rendszer alkalmazás-specifikus linearitást és ismétlési pontosságot kínál, így ideális a nagy igényeket támasztó Ipar 4.0 alkalmazásokhoz.

Különleges jellemzők

  • Megbízható eredmények magas linearitással és ismétlési pontossággal a precíz pozicionáláshoz
  • A moduláris koncepció rugalmasságot biztosít az alkalmazásban és az egyedi követelményekhez való igazításban
  • Mérési tartomány akár 256 mm, széles körű alkalmazásokhoz.
  • A dugattyú helyzetének folyamatos ellenőrzése még szűk helyeken is az analóg feszültség- és áramkimenetnek és az IO-Link interfésznek köszönhetően.
  • Magas folyamatbiztonság az alacsony hőmérséklet-eltolódásnak és a nagyfokú elektromágneses kompatibilitásnak köszönhetően
  • Ideális az Ipar 4.0-hoz, támogatja a formátumváltásokat, az állapotfelügyeletet és a megelőző karbantartást

Ajánlott termékek mágneses mező alapú pozicionáláshoz

BMP000L

Mágneses mezővel működő pozíciómérő rendszerek analóg kimenettel

BMP000M

Mágneses mezővel működő pozíciómérő rendszerek PUR-csatlakozással

BMP000L

Mágneses mezővel működő pozíciómérő rendszerek analóg kimenettel

mérési tartomány
32 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 42 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Ismétlési pontosság
100 µm
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR
Ház anyaga
PA 12
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
BMP000M

Mágneses mezővel működő pozíciómérő rendszerek PUR-csatlakozással

mérési tartomány
64 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 74 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Ismétlési pontosság
100 µm
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR
Ház anyaga
PA 12
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE

További alkalmazási példák a cellák összeszerelésében

Fedezzen fel további témákat!

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné