Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A minőség biztosítása a cellaszerelés során kódazonosítással

BVS Ident érzékelők a teljes körű minőségbiztosításért és az optimalizált folyamatfelügyeletért.

A cellák összeszerelésében az alkatrészek zökkenőmentes azonosítása és ellenőrzése központi szerepet játszik a minőségbiztosításban. A Balluff BVS IdentSensor támogatja ezt a folyamatot, megbízhatóan felismerve a házakat vonalkódok, mátrixkódok vagy 2D kódok alapján. Ez segít a hibák minimalizálásában és növeli a folyamat megbízhatóságát.

Az érzékelő IO-Link interfészen keresztül zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekbe, mint folyamat- és adatkapcsolati interfész. Az igények szerint TCP vagy UDP kapcsolatok is használhatók. A Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) részeként a BVS lehetővé teszi az intelligens folyamatfelügyeletet.

Továbbá, modern IIoT adatinterfészek, mint az MQTT és a REST API, rugalmas és naprakész adatátvitelt biztosítanak a magasabb szintű rendszerekhez. Ezek lehetővé teszik az érzékelő paramétereinek és állapotadatainak valós idejű figyelését és elemzését, ami hozzájárul az üzemelési folyamatok optimalizálásához.

Különleges jellemzők

  • Megbízható kódérzékelés vonalkódok, mátrixkódok és 2D kódok esetén
  • IO-Link mint folyamat- és adatinterfész, alternatívaként TCP vagy UDP.
  • Integráció a Balluff SAMS koncepcióba az intelligens folyamatfelügyelet érdekében.
  • IIoT adatinterfészek támogatása, például MQTT és REST API, a rugalmas adatátvitelhez és értékeléshez.

Ajánlott termékek a megbízható kódfelismeréshez

BVS0060

Helyhez kötött azonosító érzékelők IO-Link interfésszel

BAE000J

Gyűrűs megvilágítás

BAE000F

Háttér-megvilágítás

BAE00NY

Vonalvilágítás

BVS01A0

Helyhez kötött azonosító érzékelők

BVS0060

Helyhez kötött azonosító érzékelők IO-Link interfésszel

Alkalmazás
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Vonalkódok
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódok
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
9.6 mm
minimális hatótávolság
50 mm
Látómező
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Fényadó, megvilágítás
LED white
LED red
Interfész
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Méret
56 x 56 x 59 mm
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BAE000J

Gyűrűs megvilágítás

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 116 x 20.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
830 mA, 1370 mA (boost-mód)
Üzemmód
Normál (folyamatos üzem)
Boost (folyamatos üzem hűtéssel)
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
üveg
Fényfolt
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Fény jellege
LED piros fény
hullámhossz
617 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
19000 Lux 32500 Lux (Boost mód)
Kisugárzási szög
30 °
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
BAE000F

Háttér-megvilágítás

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
háttérvilágítás
Méret
80 x 9.5 x 105 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
250 mA
Üzemmód
Normál (folyamatos üzem)
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
üveg
PMMA
Fényfolt
50 x 50 mm
Fény jellege
LED piros fény
hullámhossz
617 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
1250 Lux
Kisugárzási szög
42 ° x 42 °
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
BAE00NY

Vonalvilágítás

csatlakozó
csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
vonal-megvilágítás
Méret
13 x 18 x 200 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
290 mA, 710 mA (boost-mód)
Üzemmód
Normál (folyamatos üzem)
Boost (folyamatos üzem hűtéssel)
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
üveg
Fényfolt
195 x 10 mm
Fény jellege
LED piros fény
hullámhossz
617 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
7150 Lux 15100 Lux (Boost mód)
Kisugárzási szög
115 ° x 35 °
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
BVS01A0

Helyhez kötött azonosító érzékelők

Alkalmazás
Code Identification
Vonalkódok
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódok
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Képfelbontás
0.4 MP (752 x 480 pixels)
Olvasási távolság
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
minimális hatótávolság
50 mm
Fényadó, megvilágítás
LED red
Interfész
USB
Méret
41.1 x 24 x 33 mm
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE

További alkalmazási példák a cellák összeszerelésében

Fedezzen fel további témákat!

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné